Descargar documento () de 20

Interruptores de derivación y desconexión monofásicos

Los interruptores de derivación y desconexión monofásicos de clase de distribución D-73 de la serie Cooper Power de Eaton proporcionan interruptores duraderos y confiables para equipos de seccionamiento o aislamiento de líneas. Estos interruptores están construidos con calidad para garantizar una capacidad estable de corriente alta e integridad mecánica en los entornos más hostiles. Los interruptores de derivación del transformador de corriente y el regulador Kearney ofrecen una operación secuencial antes de la interrupción en capacidades de 600 A y 1200 A, lo que minimiza la posibilidad de errores del operador.

Aislantes de polímero UltraSIL
Supera a la porcelana
Estabilizadores de cuchilla
Rendimiento superior
Opciones de línea completa
Admite aplicaciones comunes

Características principales

  • Los interruptores de derivación ofrecen múltiples cuchillas para funciones de conmutación
  • Los interruptores desconectadores ofrecen una sola cuchilla para funciones de conmutación
  • La operación de tiro único de las capacidades de 600 A deriva y desconecta el transformador regular o de corriente, o los reconecta a la línea
  • La operación de dos tiros de las capacidades de 1200 A minimiza el esfuerzo de funcionamiento de estos interruptores de servicio pesado
  • Un disruptor de arco o un mecanismo de interrupción provistos en los interruptores de derivación del regulador interrumpen la corriente excitante del regulador y evitan la formación de arcos y el daño a los contactos del interruptor al desconectar el regulador
  • Los contactos de bucle inverso en capacidades de 600 A aumentan la presión de contacto y minimizan la posibilidad de daños por contacto cuando se somete a una corriente de falla alta

Rendimiento superior con aislantes de polímero UltraSIL

Los aislantes de polímero UltraSIL proporcionan una alternativa de aislamiento duradera, flexible y fuerte en lugar de la porcelana. También ofrecen un mayor rendimiento de aislamiento en ambientes altamente contaminados, así como una mayor seguridad debido al peso reducido.

Diseñado para garantizar una fuerza uniforme en los contactos

Los estabilizadores de cuchilla proporcionan una fuerza segura y uniforme sobre los contactos, lo que permite un intercambio de corriente eficiente que proporciona una resistencia a la interrupción superior y temperaturas de operación nominales más frías.

Admite la mayoría de las aplicaciones de distribución y subestaciones

Línea completa de opciones de interruptores de derivación que incluyen un solo tiro y múltiples tiros que cubren aplicaciones de reconectador, regulador, subestación de control, transformador y muchas más aplicaciones de distribución y subestaciones
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close