Descargar documento () de 20
Switchgear de media tensión NEMA

Ulusoy HMH

Las subestaciones de control de voltaje medio de la serie HMH de Ulusoy están diseñadas para su uso en sistemas de distribución secundarios de hasta 36 kV, en subestaciones de transformadores tipo quiosco compacto, en instalaciones industriales y espacios interiores. Todas las unidades funcionales se pueden instalar fácilmente una al lado de la otra. Las aparamentas encapsuladas de metal se producen en la fábrica con todas las pruebas de rutina y tipo realizadas y pueden ponerse en marcha en un período muy corto, de manera práctica y segura. Las aparamentas modulares de la serie HMH se pueden utilizar de manera fácil y segura en subestaciones de transformadores tipo quiosco debido a su dimensión compacta y mínima.

Voltaje nominal
hasta 36 kV
Corriente nominal
630 - 1250 A
Clasificación de arco interno
AFL

Características principales

Altamente flexible
  • Uso fácil y seguro a través de su sistema de interbloqueo básico
  • Diseñado con una estructura modular completa, teniendo en cuenta la funcionalidad, el aspecto y las características de seguridad
  • Se puede utilizar fácilmente en subestaciones debido a sus dimensiones minimizadas y compactas

 

Fácil de usar

  • Los diagramas mímicos y los paneles de protección eléctrica/comandos de electricidad se preparan de acuerdo con los proyectos secundarios en línea con los requisitos del cliente y del proyecto

 

Funcionamiento confiable y seguro

  • Fabricado de acuerdo con las normas IEC (IEC 62271 - 200, IEC 60265, IEC 60129, IEC 60694, IEC 62271 - 100, IEC 62271 - 102, IEC62271 - 105)
  • El proceso seguro de aislamiento y desconexión se garantiza en el entorno de gas SF6

Aparamenta modular: segura y fácil de usar

El sistema de interbloqueo básico de la aparamenta modular de la serie HMH es fácil de operar. La puerta, el interruptor de ruptura de carga y el interruptor a tierra están conectados, lo que garantiza la seguridad del personal de operación.

Aparamenta encapsulada de metal con una estructura sólida

La subestación de control de la serie HMH está diseñado como una estructura modular. Los cubículos de los tableros de distribución están fabricados con láminas de metal galvanizado por inmersión en caliente de 2 mm con una densidad de grosor de 275 g/m² de galvanizado, lo que supera los estándares de la industria. No se producirán deformaciones, incluso en los medios más húmedos.
Especificaciones