Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Unidad de corrección armónica

Los filtros armónicos activos de Eaton, conocidos como unidades de corrección armónica (Harmonic Correction Units, HCU2) proporcionan mitigación armónica dinámica y corrección del factor de potencia al inyectar activamente corrientes reactivas en un sistema eléctrico de distribución para cancelar las corrientes armónicas dañinas y los requisitos de factor de potencia de soporte en el punto de conexión. 

Cancelación armónica de amplio espectro

Desde el segundo hasta el 50ª armónico, la unidad de corrección armónica de Eaton está equipada con una corrección armónica de 2 ciclos de acción rápida para lidiar con todo tipo de distorsión armónica que su instalación pueda crear en tiempo real.

Permanezca en cumplimiento de las recomendaciones IEEE 519

No cumplir con los estándares IEEE 519 para la distorsión de corriente es un error costoso. Al colocar la unidad de corrección armónica en la ubicación del equipo generador de distorsión armónica, puede obtener el beneficio de la protección armónica interna y externa.
Especificaciones

Especificaciones técnicas de la unidad de corrección armónica

Clasificaciones estándar de la corriente rms de salida

380 VCA a 480 VCA: 60 A, 120 A, 200 A, 300 A 

600 VCA: 47 A, 94 A, 157 A, 235 A

690 VCA: 40 A, 80 A, 133 A, 200 A

Frecuencia nominal Detección automática de 50/60 Hz, +/- 3 Hz
Número de fases Trifásico
Topología

FFT armónica digital

Potencia reactiva digital

Pérdidas

a 480 VCA <3 %

a 690 VCA <5 %

Carga de CT VA 1,0 VA (CT secundario de 5 A)
Cancelación del espectro 2.º a 51.º, discreto; totalmente seleccionable por orden armónico (amplitud y encendido/apagado)
Base del control

Bucle cerrado (para instalaciones nuevas)

Compatible con bucle abierto para aplicaciones de reacondicionado

Atenuación armónica

Bucle cerrado: Reducción de <3 % THD(i); 20:1 THD(i) máx. con corriente armónica de carga por encima del 50 % de la clasificación de HCU2

Bucle abierto: <5 % de TDD

Impedancia inductiva requerida del 3 % o más por carga no lineal

Características operativas armónicas

Punto de ajuste del % de THDi

Punto de ajuste del % de THDv

Evasión de armónicos Salida en orden armónico específico desactivada si se detecta resonancia o falta de impedancia; o desactivada manualmente
Funcionamiento en paralelo

Hasta 10 unidades por juego de CT (hasta el pedido 51), cualquier combinación de tamaño

Compatibilidad con versiones anteriores de Eaton HCUE operado en paralelo

Comuníquese con Eaton para aplicaciones de más de 10 unidades

Opciones de funcionamiento en paralelo

Maestro/maestro

Maestro/esclavo

Maestro múltiple/esclavo múltiple

Igual que HCUE de Eaton para modificaciones

Opciones de secuencia en paralelo

Adelanto/retardo con rotación de la unidad: una unidad funciona a capacidad máxima antes de que se encienda la siguiente unidad; tiempos de rotación

Distribución de carga: todas las unidades operativas funcionan en el mismo porcentaje de salida

Control de HMI en paralelo Cualquier unidad permite ver y cambiar la configuración de los parámetros del sistema completo o de cualquier otra unidad en paralelo
Comunicaciones en paralelo Bus COM de propiedad exclusiva entre unidades operativas
Corrección del factor de potencia Factor de potencia optimizado de unidad PF, de adelanto (capacitivo) o de retardo (inductivo) (Cos f) al objetivo
Tiempo de respuesta del control 25 μs
Tiempo de corrección armónica 2 ciclos
Tiempo de corrección reactiva 1/4 de ciclo
Pantalla Pantalla táctil a color QVGA TFT 64k de 144 mm
Parámetros de la pantalla Hay cientos de parámetros disponibles. Los ejemplos incluyen: THDi, THDv, osciloscopio para ver muchos parámetros seleccionados, diagramas de fasores, potencia de carga, corrientes medidas para Ih, Is, If, sec. neg. I, PF (Cos f), corrientes inyectadas para Ih, I reactivo, sec. neg. I, etc. 
Capacidad de comunicaciones Modbus RTU, Modbus TCP/IP
Entradas/salidas discretas 4 contratos secos de entrada y 4 de salida; asignables
Nivel de ruido (ISO3746) <70 dB a 1 metro de la superficie de la unidad
Sistemas de puesta a tierra (conexión a tierra) Interruptor a tierra de filtro EMC para sistemas aislados de tierra, de alta resistencia a tierra o de esquina con conexión a tierra

Condición ambiental

Temperatura de operación 0 °C a 40 °C
Humedad relativa 0 a 95 %, sin condensación
Calificación sísmica Cumple con IBC y ASCE7
Altitud operativa 1000 m, (derratear 1 %/100 m por encima), máximo 4800 m
Reversión automática de la salida Ocurre siempre que el sensor de temperatura del disipador térmico excede el límite de temperatura
Protección de temperatura ambiente Apagado absoluto si la temperatura de entrada de aire alcanza los 51 °C
Límites de salida preestablecidos (rms) Límite de ajuste programable debido a altitud o temperatura ambiente: se convierte en límite de salida fijo

Normas de referencia

Diseño Certificación CE EMC IEC/EN 60439-1, EN 61000-6-4 Clase A, EN 61000-6-2
Protección (gabinete) IP00, IP20, IP31, IP54, NEMA 1, NEMA 2, NEMA 12, tipo UL abierto (montaje en chasis)
Cumplimiento/certificación de normas

cULus (UL 508, CSA 22.2 n.º 14)

Certificación CE, ABS, Lloyds, otras normas locales

Instalación

Montaje en pared Configuraciones de montaje en chasis (UL tipo abierto) y NEMA 1
Independiente IP31, IP54, NEMA 2 y NEMA 12
Protección de circuito

NEMA 1 y montaje en chasis: se requieren medios externos

Gabinetes independientes: disyuntor de entrada con interbloqueo mecánico de puerta

Calificación de AIC

(disyuntor de entrada)

Para 415 V CA--200 kA cULus; 125 kA IEC

Para 480 V CA--200 kA cULus; 75 kA IEC

Para 600 V CA--100 kA cULus; 100 kA IEC

Para 690 V CA--Sin cULus; 100 kA IEC

Entrada de cable

Montaje en pared y montaje en chasis: solo en la parte inferior

Independiente: entrada superior e inferior a través de placas de prensaestopas

Protección PCBA

Revestimiento conformado en todos los PCB

Grado de contaminación 2

Configuración de enfriamiento

Plénums de aire separados para la sección del disipador térmico y la sección de PCBA: 

Entrada de disipador térmico (plénum de alta temperatura) desde la parte inferior y la parte superior del escape

Todos los componentes del plénum de alta temperatura con clasificación IP54 o mejor ≥ no requiere filtrado

El suministro de aire del PCBA debe estar limpio y seco (es posible que se requiera filtrado)

No se permiten partículas conductoras

Clasificaciones de la unidad de corrección armónica

Modelo

Voltaje

(V)

Frecuencia

(Hz)

Amperios de corriente totales

(rms)

Pérdidas en vatios

(kW)

Tipo de gabinete HCUS Versión Desconexión integral
HCU2060D5N1 380-480 50/60 60 1,3 Montaje en pared NEMA 1 UL/CSA No
HCU2120D5N1 380-480 50/60 120 2,8 Montaje en pared NEMA 1 UL/CSA No
HCU2200D5N1 380-480 50/60 200 5,4 Montaje en pared NEMA 1 UL/CSA No
HCU2300D5N1 380-480 50/60 300 7,1 Montaje en pared NEMA 1 UL/CSA No
HCU2060D5IP00 380-480 50/60 60 1,3 Montaje en chasis UL/CSA No
HCU2120D15IP00 380-480 50/60 120 2,8 Montaje en chasis UL/CSA No
HCU2200D15IP00 380-480 50/60 200 5,4 Montaje en chasis UL/CSA No
HCU2300D15IP00 380-480 50/60 300 7,1 Montaje en chasis UL/CSA No
HCU2060D5IP31 380-480 50/60 60 1,3 Montaje en piso IP31 CE
HCU2120D15IP31 380-480 50/60 120 2,8 Montaje en piso IP31 CE
HCU2200D15IP31 380-480 50/60 200 5,4 Montaje en piso IP31 CE
HCU2300D15IP31 380-480 50/60 300 7,1 Montaje en piso IP31 CE
HCU2060D5N2 380-480 50/60 60 1,3 Montaje en piso NEMA 2 UL/CSA
HCU2120D15N2 380-480 50/60 120 2,8 Montaje en piso NEMA 2 UL/CSA
HCU2200D15N2 380-480 50/60 200 5,4 Montaje en piso NEMA 2 UL/CSA
HCU2300D15N2 380-480 50/60 300 7,1 Montaje en piso NEMA 2 UL/CSA
HCU2060D5N12 380-480 50/60 60 1,3 Montaje en piso NEMA 12 UL/CSA
HCU2120D15N12 380-480 50/60 120 2,8 Montaje en piso NEMA 12 UL/CSA
HCU2200D15N12 380-480 50/60 200 5,4 Montaje en piso NEMA 12 UL/CSA
HCU2300D15N12 380-480 50/60 300 7,1 Montaje en piso NEMA 12 UL/CSA
HCU2060D5IP54 380-480 50/60 60 1,3 Montaje en piso IP54 CE
HCU2120D15IP54 380-480 50/60 120 2,8 Montaje en piso IP54 CE
HCU2200D15IP54 380-480 50/60 200 5,4 Montaje en piso IP54 CE
HCU2300D15IP54 380-480 50/60 300 7,1 Montaje en piso IP54 CE
HCU2047D6IP31 600 50/60 47 1,8 Montaje en piso IP31 CE
HCU2094D6IP31 600 50/60 94 3,9 Montaje en piso IP31 CE
HCU2157D6IP31 600 50/60 157 7,2 Montaje en piso IP31 CE
HCU2235D6IP31 600 50/60 235 9,9 Montaje en piso IP31 CE
HCU2047D6N2 600 50/60 47 1,8 Montaje en piso NEMA 2 UL/CSA
HCU2094D6N2 600 50/60 94 3,9 Montaje en piso NEMA 2 UL/CSA
HCU2157D6N2 600 50/60 157 7,2 Montaje en piso NEMA 2 UL/CSA
HCU2235D6N2 600 50/60 235 9,9 Montaje en piso NEMA 2 UL/CSA
HCU2047D6IP54 600 50/60 47 1,8 Montaje en piso IP54 CE
HCU2094D6IP54 600 50/60 94 3,9 Montaje en piso IP54 CE
HCU2157D6IP54 600 50/60 157 7,2 Montaje en piso IP54 CE
HCU2235D6IP54 600 50/60 235 9,9 Montaje en piso IP54 CE
HCU2047D6N12 600 50/60 47 1,8 Montaje en piso NEMA 12 UL/CSA
HCU2094D6N12 600 50/60 94 3,9 Montaje en piso NEMA 12 UL/CSA
HCU2157D6N12 600 50/60 157 7,2 Montaje en piso NEMA 12 UL/CSA
HCU2235D6N12 600 50/60 235 9,9 Montaje en piso NEMA 12 UL/CSA
HCU2040D7IP31 690 50/60 40 2,1 Montaje en piso IP31 CE
HCU2080D7IP31 690 50/60 80 4,5 Montaje en piso IP31 CE
HCU2133D7IP31 690 50/60 133 8,2 Montaje en piso IP31 CE
HCU2200D7IP31 690 50/60 200 11,4 Montaje en piso IP31 CE
HCU2040D7N2 690 50/60 40 2,1 Montaje en piso NEMA 2 UL/CSA
HCU2080D7N2 690 50/60 80 4,5 Montaje en piso NEMA 2 UL/CSA
HCU2133D7N2 690 50/60 133 8,2 Montaje en piso NEMA 2 UL/CSA
HCU2200D7N2 690 50/60 200 11,4 Montaje en piso NEMA 2 UL/CSA
HCU2040D7IP54 690 50/60 40 2,1 Montaje en piso IP54 CE
HCU2080D7IP54 690 50/60 80 4,5 Montaje en piso IP54 CE
HCU2133D7IP54 690 50/60 133 8,2 Montaje en piso IP54 CE
HCU2200D7IP54 690 50/60 200 11,4 Montaje en piso IP54 CE
HCU2040D7N12 690 50/60 40 2,1 Montaje en piso NEMA 12 UL/CSA
HCU2080D7N12 690 50/60 80 4,5 Montaje en piso NEMA 12 UL/CSA
HCU2133D7N12 690 50/60 133 8,2 Montaje en piso NEMA 12 UL/CSA
HCU2200D7N12 690 50/60 200 11,4 Montaje en piso NEMA 12 UL/CSA
Descargar enlaces
X
Download Close