Los gabinetes configurados a pedido Paramount de Eaton son compatibles con prácticamente todos los principales servidores, conmutadores y otros equipos de red; y proporcionan inigualables niveles de almacenamiento, enfriamiento, integración de energía y manejo de cables, además de una amplia gama de accesorios para bastidores.
Vea el Paramount en acción en los sitios de clientes de Eaton.
| Altura en U | 1 m (40”), 1,12 m (44”) o 1,30 m (51”) | |
| Ancho | 0,61 m (24”) o 0,76 m (30”) | |
| Profundidad | 0,94 m (37”), 1,07 m (42”) o 1,22 m (48”) | |
| Capacidad de peso - Carga estática | 1360 kg (3000 lb) | |
| Color | Negro, NuGrey |
| Número de pieza | Altura en U | Ancho | Profundidad |
| Altura en U de 1 m (40”) (40U) | |||
| Paramount, altura en U de 1 m (40”) x 0,61 m (24”) de ancho x 0,94 m (37”) de profundidad | 1 m (40”) | 24 | 37 |
| Paramount, altura en U de 1 m (40”) x 0,61 m (24”) de ancho x 1,07 m (42”) de profundidad | 1 m (40”) | 24 | 42 |
| Paramount, altura en U de 1 m (40”) x 0,76 m (30”) de ancho x 0,94 m (37”) de profundidad | 1 m (40”) | 30 | 37 |
| Paramount, altura en U de 1 m (40”) x 0,76 m (30”) de ancho x 1,07 m (42”) de profundidad | 1 m (40”) | 30 | 42 |
| Paramount, altura en U de 1 m (40”) x 0,61 m (24”) de ancho x 1,22 m (48”) de profundidad | 1 m (40”) | 24 | 48 |
| Paramount, altura en U de 1 m (40”) x 0,76 m (30”) de ancho x 1,22 m (48”) de profundidad | 1 m (40”) | 30 | 48 |
| Altura en U de 1,12 m (44”) (44U) | |||
| Paramount, altura en U de 1,12 m (44”) x 0,61 m (24”) de ancho x 0,94 m (37”) de profundidad | 44 | 24 | 37 |
| Paramount, altura en U de 1,12 m (44”) x 0,61 m (24”) de ancho x 1,07 m (42”) de profundidad | 44 | 24 | 42 |
| Paramount, altura en U de 1,12 m (44”) x 0,76 m (30”) de ancho x 0,94 m (37”) de profundidad | 44 | 30 | 37 |
| Paramount, altura en U de 1,12 m (44”) x 0,76 m (30”) de ancho x 1,07 m (42”) de profundidad | 44 | 30 | 42 |
| Paramount, altura en U de 1,12 m (44”) x 0,61 m (24”) de ancho x 1,22 m (48”) de profundidad | 44 | 24 | 48 |
| Paramount, altura en U de 1,12 m (44”) x 0,76 m (30”) de ancho x 1,22 m (48”) de profundidad | 44 | 30 | 48 |
| Altura en U de 1,30 m (51”) (51U) | |||
| Paramount, altura en U de 1,30 m (51”) x 0,61 m (24”) de ancho x 0,94 m (37”) de profundidad | 51 | 24 | 37 |
| Paramount, altura en U de 1,30 m (51”) x 0,61 m (24”) de ancho x 1,07 m (42”) de profundidad | 51 | 24 | 42 |
| Paramount, altura en U de 1,30 m (51”) x 0,76 m (30”) de ancho x 0,94 m (37”) de profundidad | 51 | 30 | 37 |
| Paramount, altura en U de 1,30 m (51”) x 0,76 m (30”) de ancho x 1,07 m (42”) de profundidad | 51 | 30 | 42 |
| Paramount, altura en U de 1,30 m (51”) x 0,61 m (24”) de ancho x 1,22 m (48”) de profundidad | 51 | 24 | 48 |
| Paramount, altura en U de 1,30 m (51”) x 0,76 m (30”) de ancho x 1,22 m (48”) de profundidad | 51 | 30 | 48 |
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1 m (40”) | |||
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1 m (40”) x 0,20 m (8”) de ancho x 0,94 m (37”) de profundidad | 1 m (40”) | 8 | 37 |
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1 m (40”) x 0,20 m (8”) de ancho x 1,07 m (42”) de profundidad | 1 m (40”) | 8 | 42 |
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1 m (40”) x 0,30 m (12”) de ancho x 0,94 m (37”) de profundidad | 1 m (40”) | 12 | 37 |
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1 m (40”) x 0,30 m (12”) de ancho x 1,07 m (42”) de profundidad | 1 m (40”) | 12 | 42 |
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1 m ( 40”) x 0,20 m (8”) de ancho x 1,14 m (45”) de profundidad | 1 m (40”) | 8 | 45 |
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1 m (40”) x 0,30 m (12”) de ancho x 1,22 m (48”) de profundidad | 1 m (40”) | 12 | 48 |
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1,12 m (44”) | |||
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1,12 m (44”) x 0,20 m (8”) de ancho x 0,94 m (37”) de profundidad | 44 | 8 | 37 |
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1,12 m (44”) x 0,20 m (8”) de ancho x 1,07 m (42”) de profundidad | 44 | 8 | 42 |
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1,12 m (44”) x 0,30 m (12”) de ancho x 0,94 m (37”) de profundidad | 44 | 12 | 37 |
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1,12 m (44”) x 0,30 m (12”) de ancho x 1,07 m (42”) de profundidad | 44 | 12 | 42 |
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1,12 m (44”) x 0,20 m (8”) de ancho x 1,22 m (48”) de profundidad | 44 | 8 | 48 |
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1,12 m (44”) x 0,30 m (12”) de ancho x 1,22 m (48”) de profundidad | 44 | 12 | 48 |
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1,30 m (51”) | |||
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1,30 m (51”) x 0,20 m (8”) de ancho x 0,86 m (34”) de profundidad | 51 | 8 | 34 |
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1,30 m (51”) x 0,20 m (8”) de ancho x 1 m (40”) de profundidad | 51 | 8 | 1 m (40”) |
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1,30 m (51”) x 0,20 m (8”) de ancho x 1,14 m (45”) de profundidad | 51 | 8 | 45 |
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1,30 m (51”) x 0,30 m (12”) de ancho x 0,86 m (34”) de profundidad | 51 | 12 | 34 |
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1,30 m (51”) x 0,30 m (12”) de ancho x 1 m (40”) de profundidad | 51 | 12 | 1 m (40”) |
| Pasador de cables lateral del Paramount con altura en U de 1,30 m (51”) x 0,30 m (12”) de ancho x 1,14 m (45”) de profundidad | 51 | 12 | 45 |