Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Sujetadores y sistemas de fijación

Sujetadores de soportes de cables

Los sujetadores de soportes de cables de la serie B-Line de Eaton se usan para sostener cables revestidos de metal (MC), cables blindados (AC), cables no metálicos y conductos flexibles en construcciones comerciales nuevas o reacondicionadas.  Estos sujetadores de soportes de cables rígidos se usan al sostener cables en pernos de pared de metal o madera, alambres, viguetas y más. 

Especificaciones

Soluciones de sujetadores de soportes de cables

Eaton ofrece una amplia variedad de sujetadores de soportes de cables de la serie B-Line. A continuación, verá algunas de nuestras principales soluciones de sujetadores de soportes de cables que son fáciles y rápidas de instalar, lo que aumenta la productividad en el lugar de trabajo en aplicaciones repetitivas.

 Para obtener una oferta completa, consulte el catálogo de sujetadores de la serie B-Line.  

Soporte de cables BRC6M para pernos de pared

BRC6M es rápido y fácil de instalar, y cuenta con una función de montaje a presión y una lengüeta de cierre con abrazadera plástica, que admite hasta seis cables MC con un soporte. 

  • El diseño exclusivo de una pieza garantiza que los cables se coloquen a 31,75 mm (1 1/4”) de la cara del perno.
  • Se fija en forma segura con un tornillo, 50 % menos que otros diseños.
  • El diseño de montaje a presión impide la torsión.
  • Admite más tramos de cable MC (hasta seis) que los productos de la competencia.
  • Está hecho con nervaduras de refuerzo y más material que los productos de la competencia.
  • La lengüeta de cierre con abrazadera plástica permite asegurar los cables sin problemas.
cable-suppport-brc6m.jpg
Soporte de cables BRC6M

Soporte de cables BRCJ

El diseño de una pieza encaja fácilmente en pernos de metal o madera para asegurar que los cables se coloquen a 31,75 mm (1 1/4”) de la cara del perno.

cable-suppport-brcj.jpg
Soporte de cables BRCJ

Soporte de cables multipropósito Staple-Lok BRC4

  • Las grapas plásticas individuales sujetan el cable y reducen el deslizamiento.
  • Asegura el cable NM hasta el tipo n.° 10.
  • Admite cables AC, MC o FMC de hasta 12,7 mm (1⁄2”) de diámetro externo.
  • La característica de separación de Staple-Lok permite la instalación en pernos y tiras de enrasado.
  • Permite que los cables se coloquen a un mínimo de 31,75 mm (1 1/4”) de la cara del perno, según lo requiere el Artículo 300.4(D) del NEC.
staple-lock-multi-purpose-cable-support-brc4.jpg
Soporte de cables multipropósito Staple-Lok BRC4

Sujetadores de cables a varillas

  • Los ensambles son compatibles con cables MC, AC, tamaños 14/2 a 10/3 o 3⁄8 FMC.
  • La serie W2 se conecta a bridas de 3,18 mm (1⁄8”) a 9,52 mm (3⁄8”) o alambre n.° 12 a varillas planas o roscadas de hasta 6,35 mm (1⁄4”).
  • La serie W6 se conecta a bridas de 9,52 mm (3⁄8”) a 11,11 mm (7⁄16”) o a varillas planas o roscadas de 9,52 mm (3⁄8”).
  • Números de pieza y descripciones:
    • BX4-W2 y BX4W6 para tramos únicos
    • BX4M-W2 y BX4M-W6 para tramos dobles
cable-to-rod-fasrener-bx4-w2.jpg
Sujetador de cable a varilla BX4-W2

Sujetadores de varillas y alambres 

  • Números de pieza: BW2 y BW6
    • Sostienen anillos de brida roscados (20) n.° 10 a 24 de 6,35 mm (1⁄4”) y proporcionan conexión para cajas eléctricas.
  • Números de pieza: BW2S y BW6S
    • Sostienen anillos de brida roscados (20) n.° 10 a 24 de 6,35 mm (1⁄4”) y proporcionan conexión para cajas eléctricas.
    • Se suministran con un tornillo y una tuerca hexagonal 20 de 6,35 mm (1⁄4”) x 9,52 mm (3⁄8”) cada uno.
  • Número de pieza: BW4
    • Sujetador de alambres de varios tamaños
    • Sostiene cables con alambres del n.° 12 al n.° 8.
  • Números de pieza: BW-8, BW-12, BW-16 y BW-20
    • Fija el conducto a la varilla de alambre o a las bridas.
    • Puede usarse para tubos metálicos flexibles o cables blindados (AC).
rod-wire-fastener-bw2.jpg
Sujetadores de varillas y alambres BW2

Sujetadores de cables BRC1 y BRC2

  • Cables tipo NM a pernos de madera
  • Se pueden usar para sostener cables de computadora, CATV, teléfono, seguridad e instrumentación.
  • Se proporcionan con uña insertada.
  • Permiten que los cables se coloquen a un mínimo de 31,75 mm (1 1/4”) de la cara del perno, según lo requiere el Artículo 300.4(D) del NEC.
cable-fastener-brc1.jpg
Sujetadores de cables BRC1

Sujetadores de conductos/cables flexibles BB38 y BB38D

  • Tamaños de cables y conductos flexibles seguros:
    • 14/2 con conexión a tierra a 12/3 con conexión a tierra
    • Tamaños MC/AC de 14/2 a 12/3 para pernos de metal o madera
  • Permiten que los cables se coloquen a un mínimo de 31,75 mm (1 1/4”) de la cara del perno, según lo requiere el Artículo 300.4(D) del NEC.
conduit-suppport-bb38.jpg
Sujetador flexible de conductos/cables BB38

Sujetadores de cables/conductos flexibles BX4, BX4M, BX4MD

  • Conectan los tamaños de cables MC y AC de 14/2 a 10/3 o FMC de 9,52 mm (3⁄8”) a pernos o bridas de hasta 4,76 mm (3/16”) de grosor.
  • Encajan a presión en las aberturas de los pernos de metal o se pueden atornillar a pernos de metal o madera.
  • El modelo BX4M se puede partir a la mitad para formar dos modelos BX4.
  • Permiten que los cables se coloquen a un mínimo de 31,75 mm (1 1/4”) de la cara del perno, según lo requiere el Artículo 3004(D) del NEC.
flexible-conduit-cable-fastener-bx4md.jpg
Sujetador de cables/conductos flexibles BX4MD

Sujetadores de cables/conductos a alambres Flex-Rite

  • Se pueden usar en lugar de los batientes.
  • No doblan ni deforman el cable del colgador.
  • Se fijan a alambre n.° 12 a n.° 8 y a varilla lisa de 6,35 mm (1⁄4”).
  • Admite cables MC, AC, FMC de 9,52 mm (3⁄8”) o EMT de 12,7 mm (1⁄2”).
  • Se puede instalar antes o después de conectar al alambre.
  • Capacidad de carga estática: BX-8: 9 kg (20 lb); BX-18: 14,6 kg (30 lb)
  • Números de pieza y descripciones:
    • BX-8 para diámetros externos de 9,53 mm (0,375”) a 17,9 mm (0,706”)
    • BX-18 para diámetros externos de 17,93 mm (0,706”) a 35,05 mm (1,380”)
    • BX-8B: BX-8 empacado a granel, en barriles de fibra (cant. 4000)
flex-rite-cable-to-wire-fastener-bx-18.jpg
Sujetadores de cables/conductos a alambres Flex-Rite BX-8

Sujetadores de cables BRC3

  • Sujetan cables tipo NM a la mayoría de las estructuras.
  • Admiten tamaños de cables 14/2 con alambre de conexión a tierra y 12/2 con alambre de conexión a tierra.
  • Se pueden usar con otros sujetadores de la serie B-Line para fijar a conectores en T acústicos, vigas, cables de bajada, etc.
cable-fastener-brc3.jpg
Sujetador de cables BRC3

Sujetadores de cables BRC3-W2 y BRC3W6

  • Admiten tamaños de cables 14/2 con alambre de conexión a tierra y 12/2 con alambre de conexión a tierra.
  • La serie W2 admite cables con alambre n.° 12 hasta varillas lisas o roscadas de 6,35 mm (1⁄4”).
  • La serie W6 admite cables de varillas lisas o roscadas de 9,52 mm (3⁄8”).
cable-fastener-brc3-w2.jpg
Sujetador de cables BRC3-W2

Portacables de múltiples tramos de la serie BRC5 para cables revestidos en metal (MC) y cables blindados (AC)

  • Asegura y admite múltiples tramos de cables MC/AC, según lo exige el NEC.
  • Organiza los cables y elimina los problemas de reducción de potencia.
  • La lengüeta de retención se abre para cargar y descargar fácilmente y contiene el cable cuando se dobla en su lugar.
  • Compatible con BCH-HBA para ensambles de varios niveles
  • Números de pieza y descripciones:
    • BRC5-1 para diámetros de cables de 10,92 mm (0,430”) a 14,22 mm (0,560”), hasta 4 tramos
    • BRC5-2 para diámetros de cables de 10,92 mm (0,430”) a 14,22 mm (0,560”), hasta 9 tramos
    • BRC5-3 para diámetros de cables de 14,22 mm (0,560”) a 17,53 mm (0,690”), hasta 7 tramos
multi-run-cable-carrier-brc5-1.jpg
Portacables de múltiples tramos BRC5-1

Portacables de múltiples tramos para cables revestidos en metal (MC) y cables blindados (AC)

  • Asegura y admite múltiples tramos de cables MC/AC, según lo exige el NEC.
  • La serie W2 se conecta a bridas de 3,18 mm (1/8”) a 9,52 mm (3⁄8”) o alambre n.° 12 a varillas planas o roscadas de 6,35 mm (1⁄4”).
  • La serie W6 se conecta a bridas de 9,52 mm (3/8”) a 11,11 mm (7/16”) o a varillas planas o roscadas de 9,52 mm (3/8”).
  • Números de pieza y descripciones:
    • BRC51-W2 para diámetros de cables de 10,92 mm (0,430”) a 14,22 mm (0,560”), hasta 4 tramos
    • BRC52-W2 para diámetros de cables de 10,92 mm (0,430”) a 14,22 mm (0,560”), hasta 9 tramos
    • BRC53-W2 para diámetros de cables de 14,22 mm (0,560”) a 17,53 mm (0,690”), hasta 7 tramos
    • BRC51-W6 para diámetros de cables de 10,92 mm (0,430”) a 14,22 mm (0,560”), hasta 4 tramos
    • BRC52-W6 para diámetros de cables de 10,92 mm (0,430”) a 14,22 mm (0,560”), hasta 9 tramos
    • BRC53-W6 para diámetros de cables de 14,22 mm (0,560”) a 17,53 mm (0,690”), hasta 8 tramos
multi-run-cable-carrier-brc51-w2.jpg
Portacables de múltiples tramos BRC51-W2

Soportes de cables flexibles

  • Diseñados para admitir varios tramos de cables revestidos de metal (MC), cables blindados (AC), cables revestidos de metal flexible (FMC) o cables de comunicación.
  • Números de pieza y descripciones:
    • BX2 para una superficie utilizable de 12,90 centímetros cuadrados (2 pulgadas cuadradas)
    • BX6 para una superficie utilizable de 25,80 centímetros cuadrados (4 pulgadas cuadradas)
    • BX24 para una superficie utilizable de 83,88 centímetros cuadrados (13 pulgadas cuadradas)
flexible-cable-support-bx2-bx6.jpg
Soportes de cables flexibles BX2

Sujetadores de cables y conductos flexibles BX9

  • Sujeta conductos flexibles y otros cables pequeños a bridas de vigas, viguetas con barra o pernos de metal.
  • Rango de diámetro externo del cable de 10,66 mm (0,42”) a 17,78 mm (0,70”) 
flexible-conduit-cable-fastener-bx9.jpg
Sujetador de cables y conductos flexibles BX9

Sujetadores de cables y conductos flexibles de las series BXS, BXM, BXL, BFA

  • Sujeta el cable a lo largo de bridas de 1,59 mm (1/16”) a 19,05 mm (3⁄4”).
  • Los adaptadores de brida BFA conectan la serie BXS a bridas más gruesas.
  • Los sujetadores BX67 admiten Romex 14/2, 12/2 y 10/2 con conexión a tierra.
  • Los sujetadores BX1011 admiten Romex 14/2, 12/2 y 10/2 con conexión a tierra.
  • Los sujetadores BX1214 admiten Romex 10/3 con conexión a tierra.
flexible-cable-fastener-bfa-1215.jpg
Adaptador de brida BFA
Descargar enlaces
X
Download Close