Descargar documento () de 20
Aislamiento de vibración

Accesorios y abrazaderas acolchadas

Las soluciones de control de vibración de la serie B-Line de Eaton actúan como una barrera de absorción de energía entre los equipos y el material de montaje.  Las soluciones incluyen Vibra-Clamp, Vibra-Cushion, Iso-Pipe y Vibra-Strip, y están diseñadas para usar con líneas de refrigeración, HVAC, tubos de cobre, tuberías de vidrio y líneas hidráulicas.

Solución Vibra-Cushion

La solución Vibra-Cushion está diseñada para usar con líneas de refrigeración, HVAC, tubos de cobre, tuberías de vidrio y líneas hidráulicas. Proporciona una barrera de absorción de energía entre las líneas y el material de montaje, y permanece flexible en todo su rango de servicio de -60 °C (-75 °F) a +190 °C (+375 °F). Este elastómero permite la expansión y la contracción dentro del sistema de montaje y evita la reacción galvánica entre metales diferentes.

Solución Vibra-strip 

Cuando se inserta en la ranura del canal, Vibra-strip proporciona un excelente medio de aislamiento para amortiguar el ruido y la vibración entre los equipos, los ductos, los tubos y el canal. 

Solución Vibra-clamp

La solución Vibra-clamp es fácil de instalar y asegura la tubería firmemente al canal de riostra, lo que ayuda a amortiguar la vibración y el ruido.  Contribuye a eliminar la corrosión galvánica provocada por el contacto de metal con metal, y es resistente a la mayoría de los aceites y solventes industriales.

Especificaciones
Para obtener más información, visite los recursos para consultar o descargue el catálogo de productos mecánicos, eléctricos y de plomería sísmicos.

Solución de la serie BVT de Vibra-Clamp

  • Instalación sencilla con una herramienta
  • Rango de temperatura: -40 °C (-40 °F) a +148,9 °C (+300 °F)
  • Ayuda a amortiguar la vibración y el ruido.
  • Contribuye a eliminar la corrosión galvánica que se produce debido al contacto de metal con metal.
  • Resiste la mayoría de los aceites y solventes industriales.
  • Ayuda a asegurar los tubos firmemente al canal de riostra.
  • Cobre y diámetro externo; acceso a tubería de 3,18 mm (1/8”) a 152,40 mm (6”)
  • Acabados estándar: zinc amarillo (YZN), acero inoxidable (SS4) 
  • Factor de seguridad de 3

Solución de la serie BVP de Vibra-Clamp

  • Instalación sencilla con una herramienta
  • Rango de temperatura: -40 °C (-40 °F) a +148,9 °C (+300 °F)
  • Ayuda a amortiguar la vibración y el ruido.
  • Contribuye a eliminar la corrosión galvánica que se produce debido al contacto de metal con metal.
  • Resiste la mayoría de los aceites y solventes industriales.
  • Ayuda a asegurar las tuberías firmemente al canal de riostra.
  • Tamaños de tuberías de hierro y rígidas de 6,35 mm (1/4”) a 152,40 mm (6”)
  • Acabados estándar: zinc amarillo (YZN), acero inoxidable (SS4)
  • Factor de seguridad de 3

Solución Vibra-Cushion de la serie B1999

  • Material de aislamiento ideal
  • Ayuda a impedir la corrosión galvánica.
  • Contribuye a amortiguar el ruido y la vibración.
  • Rango de temperatura:  -60 °C (-75 °C) a +190 °C (+375 °F)
  • Empaquetada: 6,09 m (20 ft) por caja

Solución ISO-pipe 

  • Cinta de goma no adhesiva
  • Se funde consigo misma.
  • Es resistente al agua.
  • Impide la reacción galvánica causada por el contacto entre metales diferentes.
  • Rango de temperatura:  -95 °C (-140 °F) a +200 °C (+395 °F)
  • 25,4 mm (1”) de ancho x 0,5 mm (0,02”) de grosor
  • Empaquetada: 10,97 m (36 ft) por caja

Solución Vibra-Strip de la serie  BVS 

  • Está diseñada para insertar dentro del canal de riostra de la serie B-Line de 41,28 mm (1 5/8”).
  • Proporciona un medio de aislamiento entre los equipos, los ductos, las tuberías y el canal de riostra.
  • Está disponible en longitudes de 304,8 mm (12”) o 3,05 m (120”).
  • Puede cortarse para satisfacer un requisito específico.
  • Material duradero de neopreno de 45 durómetros
  • Rango de temperatura: -28,9 °C (-20 °F) a 100 °C (212 °F) 
Descargar enlaces
X
Download Close