Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Sujetadores y sistemas de fijación

Sistemas de suspensión

Eaton ofrece una amplia variedad de sujetadores y sistemas de suspensión de la serie B-Line para 
aplicaciones de suspensión eléctricas, mecánicas y de telecomunicaciones, tales como luminarias, refuerzos oscilantes, bandejas de canasta de alambre, equipos de manejo de aire, soportes de conductos, soportes de letreros o carteles, conductos de colectores, techos colgantes y más.

Las soluciones de suspensión de la serie B-Line incluyen: 

  • Cadena de gato
  • Abrazaderas y ganchos en S
  • Colgadores para luminaria
  • Sujetadores de cables de referencia
  • Sistema de abrazaderas y cables metálicos KwikWire
  • Kit KwikPak 

Reducen los desperdicios y los tiempos de suspensión.

El sistema de suspensión KwikWire es una alternativa ideal a las cadenas de gato o varillas roscadas, y se instala rápidamente alrededor de las vigas sin necesidad de perforar.  Se pueden realizar ajustes de altura simples liberando la lengüeta de cierre de la abrazadera, sin necesidad de herramientas.  Los carretes de alambre se pueden cortar a la medida necesaria en campo, lo que ayuda a reducir los desperdicios y la planificación inicial.

Sistema de colgado KwikWire

Sepa cómo reducir los desperdicios y los tiempos de suspensión.

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco

Sujetadores y sistemas de suspensión 

En el catálogo de sujetadores de la serie B-Line encontrará una lista completa de sistemas y accesorios de suspensión. A continuación, se enumeran los artículos más comunes.  Consulte el catálogo para ver las cargas e información adicional.

Sistema de suspensión KwikWire sin herramientas

  • Constituye un reemplazo flexible para las cadenas de gato y las varillas roscadas.
  • Ayuda a reducir el tiempo de suspensión con una instalación un 50 % más rápida.
  • Puede usarse para techos inclinados donde el objeto cuelga en ángulos de hasta 60°.
  • No se requieren herramientas.
  • Combina con los soportes estructurales superiores.
  • Es compatible con muchos productos de sujetadores, anclajes y ganchos.
  • Hay múltiples ensambles, kits y accesorios disponibles.
  • Las abrazaderas y el cable metálico se venden por separado, o pida KwikPak para kits.
  • Números de pieza de cables metálicos KwikWire
    • BKW063, diámetro de cable de 1,59 mm (1/16”)
    • BKW094, diámetro de cable de 2,38 mm (3/32”)
    • BKW125, diámetro de cable de 3,18 mm (1/8”)
    • BKW188, diámetro de cable de 4,76 mm (3/16”)
  • Números de pieza de abrazaderas KwikWire:
    • BKC100 para usar con diámetros de cable metálico de 1,59 mm (1/16”) y 2,38 mm (3/32”)
    • BKC200 para usar con diámetros de cable metálico de 3,18 mm (1/8”) y 4,76 mm (3/16”)
Cable metálico KwikWire de la serie BKW
Abrazadera KwikWire BKC100

Kit KwikPak de la serie BKP

  • Incluye abrazaderas y cable metálico KwikWire.
  • Se envía en una caja con dispensador especialmente diseñada para facilitar el corte en campo del cable.
  • Números de pieza:
    • BKP10063 incluye 100 abrazaderas BKC100 y 152,4 m (500 ft) de cable metálico de 1,59 mm (1⁄16”) de diámetro
    • BKP10094 incluye 100 abrazaderas BKC100 y 152,4 m (500 ft) de cable metálico de 2,38 mm (3⁄32”) de diámetro
    • BKP20125 incluye 50 abrazaderas BKC200 y 152,4 m (500 ft) de cable metálico de 3,18 mm (1⁄8”) de diámetro
    • BKP20188 incluye 50 abrazaderas BKC200 y 76,2 m (250 ft) de cable metálico de 4,76 mm (3⁄16”) de diámetro
Solución KwikPak de la serie BKP

Opciones de accesorios del sistema de suspensión KwikWire

A continuación, se muestran las opciones de accesorios más comunes.  Para obtener más información sobre estos y otros artículos, como protectores de esquinas de conductos de aire, cortadoras de cable metálico y más, consulte o descargue el catálogo de sujetadores de la serie B-Line.

Colgador KwikWire para anclaje
Cable metálico KwikWire

  • BKF100-4 para tamaño de rosca 20 de 6,35 mm (1⁄4”) y cable metálico de 1,59 mm (1/16”) y 2,38 mm (3/32”) de diámetro
  • BKF100-6 para tamaño de rosca 16 de 9,52 mm (3/8”) y cable metálico de 1,59 mm (1/16”) y 2,38 mm (3/32”) de diámetro

Opciones de terminación

  • Terminaciones de bucle de la serie BKL
    • Disponible como cable metálico con terminación de bucle únicamente o como kit listo para usar con una abrazadera BKC100
    • Disponible en longitudes de 1016 mm (40”), 2032 mm (80”), 3048 mm (120”), 4572 mm (180”), 6096 mm (240”) y 9144 mm (360”)
    • Terminaciones simples y de gancho estilo Y BKH y BKYH
  • Terminaciones simples de la serie BKH y terminaciones de gancho estilo “Y” BKYH
    • Gancho diseñado para admitir cables de hasta 9,52 mm (3⁄8”) de diámetro
    • Disponible como cable metálico con terminación de gancho únicamente o como kit listo para usar con una abrazadera BKC100.
    • Disponible en longitudes de 1016 mm (40”), 2032 mm (80”), 3048 mm (120”), 4572 mm (180”), 6096 mm (240”) y 9144 mm (360”)
    • Disponible en estilos de pata simple, doble (Y) y triple (3)
  • Terminaciones simples de la serie BKT y terminaciones estilo palanca BKYT
    • Disponible como cable metálico con terminación de palanca únicamente o como kit listo para usar con una abrazadera BKC100
    • Disponible en longitudes de 1016 mm (40”), 2032 mm (80”), 3048 mm (120”), 4572 mm (180”), 6096 mm (240”) y 9144 mm (360”)
    • Disponible en estilos de pata simple, doble (Y) y triple (3)
    • Los estilos de tres (3) patas están fuera de inventario; consúltenos sobre los plazos de entrega.
  • Terminaciones de bucle con perno de la serie BKB
    • Ideal para usar con anclajes ARS, ARC, ADI, ACPW o ACPD
    • Disponible como cable metálico con terminación con perno únicamente o como kit listo para usar con una abrazadera BKC100
    • Disponible en longitudes de 1016 mm (40”), 2032 mm (80”), 3048 mm (120”), 4572 mm (180”), 6096 mm (240”) y 9144 mm (360”)
    • Disponible en estilos simple, doble (Y) y triple (3) • Todos los estilos dobles (Y) y triples (3) están fuera de inventario; consulte al representante de la serie B-Line de Eaton para conocer los plazos de entrega.
  • Terminaciones de soporte en ángulo de la serie BKA
    • Disponible como cable metálico con terminación de soporte en ángulo únicamente o como kit listo para usar con una abrazadera BKC100
    • Disponible en longitudes de 1016 mm (40”), 2032 mm (80”), 3048 mm (120”), 4572 mm (180”), 6096 mm (240”) y 9144 mm (360”)
Terminación de bucle de la serie BKL
Terminación simple con gancho de la serie BKH
Terminación de bucle con perno de la serie BKB

Sujetadores de cables de referencia BM5

  • Fija el cable de la rejilla de referencia a los postes del piso de computadoras.
  • Se adapta al alambre trenzado n.° 8 a n.° 4 (3,71 mm [0,146”] de diámetro externo a 5,89 mm [0,232”] de diámetro externo).
  • Se adapta a postes redondos o cuadrados de 19,05 mm (3⁄4”) a 25,4 mm (1”).

Soportes de la serie BD

  • Se fijan fácilmente con tornillos o clavijas de inserción a estructuras de madera, concreto o acero.
  • Para usar con una amplia variedad de sujetadores, cables, ganchos en “S” y colgadores.
  • Números de pieza y descripciones
    • BD2: soporte plano
    • BD4: soporte con compensación
    • BA28B: soporte en ángulo   
BD2: soporte plano

Colgadores para luminaria

Se usan para suspender luminarias fluorescentes de clase industrial.

  • Usar con cadena de gato y ganchos en “S”
  • Acabado: recubrimiento de zinc
  • Capacidad de carga estática: 13,15 kg (29 lb)
  • Números de pieza:
    • BH15 para montaje lateral
    • BH16 para montaje superior

 

Cadena de gato y ganchos en “S”

Se usa para suspender letreros y luminaria.

  • Acabado: recubrimiento de zinc
  • Capacidad de carga estática: 13,15 kg (29 lb)
  • Números de pieza:
    • BH9 es una cadena de gato simple n.° 12 que mide 30,48 m (100 ft)
    • BH9-10 es una cadena de gato simple n.° 10 que mide 30,48 m (100 ft)
    • BH10 es un gancho en “S” n.° 11, 50 por caja
Descargar enlaces
X
Download Close