Cuando la instalación no requiere la capacidad de carga del sistema de riostras de la serie B-Line estándar de Eaton, es probable que la respuesta sea el sistema de minicanales de la serie B-Line. Este sistema de miniriostras de metal con accesorios es un método económico para los requisitos de carga ligera. Por ejemplo, puede usarse como un sistema de miniriostras eléctrico o montarse dentro de un gabinete.
Entre las características importantes de cada minicanal de la serie B-Line, se incluyen las siguientes:
También hay sistemas de riostras de minicanales de aluminio de la serie B-Line disponibles.
A menos que se indique lo contrario en los planos, todos los accesorios tienen estas dimensiones:
Los minicanales y los accesorios de la serie B-Line se utilizan junto con el sistema de riostras de la serie B-Line y son la mejor opción para las cargas más ligeras.
Hay una lista completa de canales, accesorios y especificaciones disponible en la sección B-Line del catálogo.
Acabado estándar: zinc de galvanizado electrolítico, Dura Green