Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Sujetadores y sistemas de fijación

Ensambles prefabricados

Ya sea que dirija su propio taller de productos prefabricados o simplemente desee el máximo control del proyecto, los ensambles prefabricados Ruff-IN básicos de Eaton pueden proporcionar una solución rentable que se adapte perfectamente a su operación.

Mantenga el control de su proyecto, mantenga a su equipo trabajando y obtenga los beneficios de ahorro de costos y de tiempo que le ofrecen los productos prefabricados con ensambles Ruff-IN básicos.

Soluciones básicas de prefabricación eléctrica Ruff-IN

  • Componentes preensamblados que facilitan y agilizan la instalación
  • Ensambles aprobados por UL
  • Diseño innovador y versátil que permite ahorrar tiempo
  • Muchos productos de instalación sin herramientas

Instalación más rápida y menos compleja con
ensambles Ruff-IN básicos

Eaton ofrece una amplia variedad de opciones básicas de montaje de la serie B-Line que ayudan a reducir la complejidad y los errores de instalación al mínimo en el sitio. 

Consulte la página de especificaciones o el catálogo de Ruff-IN para obtener más información.

Supere a la competencia

Gane licitaciones ajustadas y maximice las ganancias con nuestro revolucionario aro prefabricado de ajuste automático Rapid Ring. Al instalarse en solo 15 segundos con 4 pasos sencillos, Rapid Ring puede comprimir el cronograma de su proyecto, generar ahorros de tiempo significativos y ayudarlo a aumentar sus ganancias.

Especificaciones

Ensambles de montaje prefabricados

Para obtener una lista completa de la oferta y las especificaciones de ensambles prefabricados Ruff-IN, consulte o descargue el catálogo de Ruff-IN o el catálogo de sujetadores de la serie B-Line

 

Opciones de montaje prefabricado BB2TSC

  • El ensamble de caja viene con clip de montaje de caja conectado.
  • Las cajas pueden montarse en el campo, en la ubicación adecuada, en soportes telescópicos (que se compran por separado) al enganchar el clip de montaje en la parte posterior del ensamble de caja sobre el soporte instalado.
  • Se genera mayor resistencia y rigidez para soportar la tensión de la instalación en paneles de yeso.
  • Los ensambles se envían con la caja instalada en el lado izquierdo del soporte, a menos que se especifique lo contrario.
  • Números de ensamble:
    • BB2TSC-1104DA
      • Cuadrado BB2TSC de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 1 unidad, bastidor de 15,88 mm (5/8”), clip de montaje de caja
    • BB2TSC-1204DA
      • Cuadrado BB2TSC de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 1 unidad, bastidor de 31,75 mm (1 1/4”), clip de montaje de caja
    • BB2TSC-1AJ4DA
      • Cuadrado BB2TSC de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 1 unidad, bastidor ajustable, clip de montaje de caja
    • BB2TSC-1RR4DA
      • Cuadrado BB2TSC de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 1 unidad, aro prefab. de ajuste automático Rapid Ring, clip de montaje de caja
    • BB2TSC-2104DA
      • Cuadrado BB2TSC de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 2 unidades, bastidor de 15,88 mm (5/8”), clip de montaje de caja
    • BB2TSC-2204DA
      • Cuadrado BB2TSC de 101,6 mm (4”), caja de 31,75 mm (1 1/4”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 2 unidades, bastidor de 15,88 mm (5/8”), clip de montaje de caja
    • BB2TSC-2AJ4DA
      • Cuadrado BB2TSC de 101,6 mm (4”), caja de 31,75 mm (1 1/4”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 2 unidades, bastidor de 15,88 mm (5/8”), clip de montaje de caja
    • BB2TSC-2RR5DA
      • Cuadrado BB2TSC de 101,6 mm (4”), caja de 31,75 mm (1 1/4”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 2 unidades, aro prefab. de ajuste automático Rapid Ring, clip de montaje de caja
Ensamble BB2TSC-1AJ4DA
Ensamble BB2TSC-1104DA
Ensamble BB2TSC-2204DA

Opciones de ensamble prefabricado BB816

  • Mayor resistencia y rigidez para soportar la tensión de la instalación en paneles de yeso
  • Los ensambles se envían con la caja instalada en el lado izquierdo del soporte, como se muestra a continuación, a menos que se especifique lo contrario.
  • Números de ensamble:
    • BB816-104DA-1-X-X
      • Soporte de posición de caja de 3 orificios y 406,4 mm (16”) BB816, cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 1 unidad, bastidor de 15,88 mm (5/8”)
    • BB816-204DA-1-X-X
      • Soporte de posición de caja de 3 orificios y 406,4 mm (16”) BB816, cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 1 unidad, bastidor de 31,75 mm (1 1/4”)
    • BB816-AJ4DA-1-X-X
      • Soporte de posición de caja de 3 orificios y 406,4 mm (16”) BB816, cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 1 unidad, bastidor ajustable
    • BB816-RR4DA-1-X-X
      • Soporte de posición de caja de 3 orificios y 406,4 mm (16”) BB816, cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 1 unidad, aro prefab. de ajuste automático Rapid Ring
    • BB816-104DA-2-X-X
      • Soporte de posición de caja de 3 orificios y 406,4 mm (16”) BB816, cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 2 unidades, bastidor de 15,88 mm (5/8”)
    • BB816-204DA-2-X-X
      • Soporte de posición de caja de 3 orificios y 406,4 mm (16”) BB816, cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 2 unidades, bastidor de 31,75 mm (1 1/4”)
    • BB816-AJ4DA-2-X-X
      • Soporte de posición de caja de 3 orificios y 406,4 mm (16”) BB816, cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 2 unidades, bastidor ajustable
    • BB816-RR5DA-2-X-X
      • Soporte de posición de caja de 3 orificios y 406,4 mm (16”) BB816, cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 2 unidades, aro prefab. de ajuste automático Rapid Ring

 

Ensamble BB816-104DA
Ensamble BB816-RR5DA
Ensamble BB816-AJ4DA

Opciones de ensamble prefabricado BB716

  • Se genera mayor resistencia y rigidez para soportar la tensión de la instalación en paneles de yeso.
  • Los ensambles se envían con la caja instalada en el lado izquierdo del soporte, a menos que se especifique lo contrario.
  • Los ensambles incluyen placa de alineación BB7AP para un fácil ajuste de la ubicación de la caja.
  • Números de ensamble:
    • BB716-104DA-1-X-X
      • Soporte de montaje de caja abierto BB716 de 406,4 mm (16”), cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 1 unidad, bastidor de 15,88 mm (5/8”), placa de alineación BB7AP
    • BB716-204DA-1-X-X
      • Soporte de montaje de caja abierto BB716 de 406,4 mm (16”), cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 1 unidad, bastidor de 31,75 mm (1 1/4”), placa de alineación BB7AP
    • BB716-AJ4DA-1-X-X
      • Soporte de montaje de caja abierto BB716 de 406,4 mm (16”), cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 1 unidad, bastidor ajustable, placa de alineación BB7AP
    • BB716-RR4DA-1-X-X
      • Soporte de montaje de caja abierto BB716 de 406,4 mm (16”), cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 1 unidad, aro prefab. de ajuste automático Rapid Ring, placa de alineación BB7AP
    • BB716-104DA-2-X-X
      • Soporte de montaje de caja abierto BB716 de 406,4 mm (16”), cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 2 unidades, bastidor de 15,88 mm (5/8”), placa de alineación BB7AP
    • BB716-204DA-2-X-X
      • Soporte de montaje de caja abierto BB716 de 406,4 mm (16”), cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 2 unidades, bastidor de 31,75 mm (1 1/4”), placa de alineación BB7AP
    • BB716-AJ4DA-2-X-X
      • Soporte de montaje de caja abierto BB716 de 406,4 mm (16”), cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 1 unidad, bastidor ajustable, placa de alineación BB7AP
    • BB716-RR5DA-2-X-X
      • Soporte de montaje de caja abierto BB716 de 406,4 mm (16”), cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 1 unidad, aro prefab. de ajuste automático Rapid Ring, placa de alineación BB7AP
Ensamble de caja de una unidad BB716-204DA-1-x-x
Ensamble de caja de una unidad BB716-RR4DA-1-x-x
Ensamble de caja de dos unidades BB716-204-DA-2-x-x

Opciones de ensamble prefabricado BB70

  • El diseño envolvente entrelazado proporciona rigidez adicional.
  • Soporte preensamblado a 92,08 mm (3 5/8”); las lengüetas traseras se pueden plegar hacia afuera 101,6 mm (4”).
  • Compre BB70E como complemento para opciones de separación de pernos de 139,7 mm y 152,4 mm (5 1/2” y 6”).
  • Se pueden acoplar varios soportes.
  • Números de ensamble:
    • BB70-358-1104DA
      • Soporte de montaje BB70 con pernos de 92,08 mm (3 5/8”) de profundidad, cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 1 unidad, bastidor de 15,88 mm (5/8”)
    • BB70-358-1204DA
      • Soporte de montaje BB70 con pernos de 92,08 mm (3 5/8”) de profundidad, cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 1 unidad, bastidor de 31,75 mm (1 1/4”)
    • BB70-358-1AJ4DA
      • Soporte de montaje BB70 con pernos de 92,08 mm (3 5/8”) de profundidad, cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 1 unidad, bastidor ajustable
    • BB70-358-1RR4DA
      • Soporte de montaje BB70 con pernos de 92,08 mm (3 5/8”) de profundidad, cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 1 unidad, aro prefabricado de ajuste automático Rapid Ring
    • BB70-358-2104DA
      • Soporte de montaje BB70 con pernos de 92,08 mm (3 5/8”) de profundidad, cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 2 unidades, bastidor de 15,87 mm (5/8”)
    • BB70-358-2204DA
      • Soporte de montaje BB70 con pernos de 92,08 mm (3 5/8”) de profundidad, cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 2 unidades, bastidor de 31,75 mm (1 1/4”)
    • BB70-358-2AJ4DA
      • Soporte de montaje BB70 con pernos de 92,08 mm (3 5/8”) de profundidad, cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 2 unidades, bastidor ajustable
    • BB70-358-2RR5DA
      • Soporte de montaje BB70 con pernos de 92,08 mm (3 5/8”) de profundidad, cuadrado de 101,6 mm (4”), caja de 53,98 mm (2 1/8”) de profundidad con caja de conexión a tierra trenzada más 2 unidades, aro prefabricado de ajuste automático Rapid Ring
Ensamble BB70-358-1RR4DA
Ensamble BB70-358-2AJ4DA
Ensamble BB70-358-1104DA