Descargar documento () de 20
Sistemas y accesorios para riostras

Accesorios y equipamientos de riostras

Para mantener el alto nivel de calidad, durabilidad y confiabilidad que caracteriza al sistema de riostras de la serie B-Line de Eaton, los accesorios y los equipamientos de la serie B-Line están disponibles en todos los materiales, acabados y configuraciones que se necesitan para trabajar en conjunto con el canal de la serie B-Line.

Con una fabricación de acero laminado en caliente engrasado y decapado en tiras o placas de acuerdo con ASTM A1018 de rendimiento mínimo de 33 000 psi (a menos que se indique lo contrario), estos productos proporcionan facilidad de instalación para ayudar a ahorrar tiempo y dinero y permitir una larga vida de servicio que ofrece un alto valor en el transcurso del tiempo. 

Sistemas de riostra y accesorios de canal de la serie B-Line: la combinación perfecta.

Especifique y use un sistema de riostras de la serie B-Line con accesorios y equipamientos de canal de la serie B-Line en su próximo proyecto. Los sistemas de riostras de la serie B-Line que usan accesorios y equipamientos de canal de la serie B-Line ofrecen la solución de canal de metal más confiable y de la más alta calidad. Comuníquese con Eaton para descubrir lo fácil que puede ser realizar pedidos. 
strut-fittings-post-base.jpg

Características principales

Materiales y acabados

Los accesorios de la serie B-Line cuentan con estos materiales y acabados a menos que se indique lo contrario:

  • Simple (ASTM A1018, rendimiento mín. de 33 000 psi)
  • Zinc de galvanizado electrolítico (ASTM B633 SC3 Tipo III o ASTM A653)
  • Acabado Dura Green
  • Galvanizado por inmersión en caliente (ASTM A123)
  • Acero inoxidable tipo 304 (ASTM A240)
  • Acero inoxidable tipo 316 (ASTM A240)
  • Aluminio (ASTM B209)

Hay materiales y acabados especiales disponibles, pero pueden requerir un pedido mínimo.

 

Accesorios de montaje

Las tuercas y los pernos no se incluyen con los accesorios y deben pedirse por separado a menos que se indique lo contrario.

 

Accesorios preensamblados

Los tornillos de cabeza hexagonal y las tuercas de canal vienen preensamblados con algunos accesorios. En el catálogo, estos accesorios se indican con la designación PA.

 

Cargar datos

Los datos de carga publicados incluyen un factor de seguridad de 2,5 cuando se usan con un canal de calibre 12 (2,6 mm [0,10”]). El factor de seguridad es la relación entre la carga final y la carga de diseño. Para obtener los resultados nominales, use tornillos de cabeza hexagonal de 1⁄2”-13 x 7/8” y tuercas de canal de 1⁄2”-13 (N225 o TN225).

 

Accesorios y equipamientos disponibles

Vea nuestro catálogo para obtener información detallada sobre accesorios y equipamientos de la serie B-Line.  Visite nuestra página de especificaciones para obtener un resumen de los productos disponibles en una variedad de tamaños, materiales y acabados.

Especificaciones

Accesorios y equipamientos de riostras disponibles

Para obtener una lista completa y detalles adicionales sobre los accesorios y equipamientos de la serie B-Line, descargue nuestro catálogo. Este es un resumen de los productos disponibles en una variedad de tamaños, materiales y acabados.

Accesorios de placa plana 

  • Placas de empalme de dos, tres, cuatro y cinco orificios
  • Placas giratorias de dos y tres orificios
  • Placas de esquina de tres y cuatro orificios
  • Placas en T de cuatro orificios
  • Placas transversales de cinco orificios
  • Placas de refuerzo de esquina de tres, cuatro y cinco orificios
  • Placas de refuerzo en T de tres, cuatro, cinco y seis orificios
  • Placas de refuerzo transversales de seis y siete orificios  
strut-fittings-flat-plate.jpg
B129 flat splice plate for strut
B129
B132
B132
B133
B133
B140
B140
B143
B143
B200 - 202
B200 - 202
B340
B340
B341
B341

Accesorios en ángulo de 90˚ 

  • Ángulos de esquina de uno, dos, tres y cuatro orificios
  • Ángulos acodados con compensación a la derecha de tres orificios
  • Ángulos acodados con compensación a la izquierda de tres orificios
  • Tes acodadas con compensación de tres, cuatro y cinco orificios
  • Tes acodadas con compensación a la derecha de cuatro orificios
  • Tes acodadas con compensación a la izquierda de cuatro orificios
  • Soportes universales de estantes
 
  • Soportes universales de estantes (soldados)
  • Refuerzos de esquina a la derecha de cuatro orificios
  • Refuerzos de esquina a la izquierda de cuatro orificios
  • Ángulos de estante con refuerzo de tres, cuatro y cinco orificios
  • Ángulos de estante de tres vías con refuerzo de cuatro y cinco orificios
  • Conexiones de esquina con refuerzo a la derecha de seis orificios
  • Conexiones de esquina con refuerzo de siete orificios 
strut-fittings-90-degree.jpg
  • Conexiones de esquina con refuerzo a la izquierda de seis orificios
  • Ángulos de esquina ajustables de dos, tres y cuatro orificios
  • Ángulos de esquina ahusados de dos orificios
  • Ángulos de ducto de bus de dos orificios 

Accesorios angulares 

  • Ángulos abiertos de dos y cuatro orificios
  • Ángulos cortos abiertos de dos orificios
  • Ángulos abiertos a 95˚ de tres orificios
  • Conexiones de pata de dos orificios
  • Ángulos cerrados de dos y cuatro orificios
  • Bisagras ajustables de dos, tres y cuatro orificios
 
  • Medias bisagras de tres orificios
  • Soportes ajustables de canal único
  • Soportes ajustables de canal doble
  • Soportes de reacondicionamiento sísmico
  • Accesorios de bisagra sísmica ajustable 
strut-fittings-angular.jpg
B101 angular strut bracket
B101
B102
B102
B103
B103
B104
B104
B115
B115
B154
B154
B230
B230
B248
B248
B844
B844

Soportes

  • Soportes de rodilla a 45˚ de dos orificios
  • Soportes de rodilla de tubería a 45˚ de dos orificios
  • Soportes de tubería rectos de dos orificios 
strut-fittings-braces-B261.jpg
B261 strut brace
B261
B631 strut brace
B631
B632 strut brace
B632

Accesorios de horquilla

  • Horquillas de empalme de dos, tres y cuatro orificios para B52
  • Horquillas de empalme de dos, tres y cuatro orificios para B22 o B52A
  • Horquillas de empalme de cuatro orificios para B12
  • Horquillas de empalme de cuatro orificios para B11 o B22A 
strut-fittings-clevis-B168.JPG

Accesorios en “U” 

  • Arandelas en U
  • Conexiones de placa de compensación de tres orificios
  • Soportes en U de tres, cinco, seis y ocho orificios
  • Soportes en U de compensación de tres orificios
  • Horquillas giratorias de tres orificios
  • Soportes en U livianos de tres orificios
  • Soportes en U ranurados de tres orificios para B22 
 
  • Soportes en U con refuerzo ranurados de tres orificios para B22
  • Horquillas de ducto de bus de dos orificios
  • Horquillas de dos, tres y cuatro orificios
  • Horquillas de suspensión de tres orificios
  • Soportes de copa de tres orificios
  • Conexiones de anillo de uno, dos y tres espárragos 
strut-fittings-ufitting.jpg
B107 u suppot bracket
B107
B172 u support strut bracket
B172
B266 u-support strut channel bracket
B266
B358 u-support strut bracket
B358
B450 u-support bracket
B450
B596 u-support strut system bracket
B596

Accesorios en “Z” 

  • Soportes en Z con compensación de dos orificios
  • Soportes en Z con compensación de dos orificios para B52, B42, B32 y B12
  • Soportes en Z de dos orificios
  • Conexiones de ducto de bus en Z de dos orificios 
 
  • Conexiones de esquina con recubrimiento de tres orificios
  • Soportes de colgador de canal para B52, B32, B22, B12 y B11
  • Soportes en Z con refuerzo de cinco orificios
  • Soporte en Z con refuerzo de compensación ajustable 
strut-fittings-zfitting.jpg
B105 strut channel bracket
B105
B110 strut channel bracket
B110
B387 strut channel bracket
B387
B407 strut channel bracket
B407
B441 strut channel bracket
B441

Accesorios de ala 

  • Conexiones de esquina con refuerzo de ocho orificios
  • Conexiones de esquina única a la derecha de tres, cuatro, cinco y seis orificios
  • Conexiones de esquina única a la izquierda de tres, cuatro, cinco y seis orificios
  • Conexiones de esquina doble de seis y ocho orificios
  • Conexiones de ala doble de cinco, ocho y 10 orificios
  • Conexiones de ala triple de seis, nueve y 12 orificios
 
  • Conexiones con refuerzo de esquina doble de 14 orificios
  • Conexiones con refuerzo de esquina única a la derecha de ocho orificios
  • Conexiones con refuerzo de esquina única a la izquierda de ocho orificios
  • Conexiones con refuerzo de ala doble de 10 orificios
  • Conexiones con refuerzo de ala triple de 12 orificios
  • Conexiones con refuerzo de esquina doble de ocho orificios
  • Conexiones de ala de ocho orificios
strut-fittings-wing.jpg
  • Conexiones con refuerzo de esquina doble a la derecha de ocho orificios
  • Conexiones con refuerzo de esquina doble a la izquierda de ocho orificios 
B270 strut wing connection
B270
B271 strut wing bracket
B271
B272 strut wing connection
B272

Bases de poste

  • Bases de poste para B22
  • Bases de poste para combinaciones de dos canales
  • Bases de poste para B22-2PL
  • Bases de poste para combinaciones de cuatro canales
strut-fittings-post-base.jpg
B279 post base strut bracket
B279
B280 post base strut bracket
B280
B281 post base strut bracket
B281

Soportes

  • Soportes de 304,8 mm (12”)
  • Soportes de 457,2 mm (18”)
  • Soportes de 317,5 mm (12 1/2”)
  • Soportes de 609,6 mm (24”)
  • Soportes de 419,1 mm (16 1/2”)
  • Soportes de 368,3 mm (14 1/2”) 

 

  • Soportes de 469,9 mm (18 1/2”)
  • Soportes de 520,7 mm (20 1/2”)
  • Soportes de canal único
  • Soportes de canal doble
  • Soportes únicos reforzados
  • Soportes ranurados I/D 

 

  • Soportes de horquilla de canal
  • Soportes de canal
  • Soportes para B22, B24, B22A, B11, B42, B52 y B54
  • Soportes de montura de cable
  • Soportes adicionales disponibles por número de pieza 
B297 strut bracket
B297
B409 strut bracket
B409
B494 strut bracket
B494

Accesorios varios

  • Soportes de bastidor de carrete doble en canal único para 31,75 mm (1 1/4”) y 50,8 mm (2”)
  • Soportes de bastidor de carrete doble en canal doble para 31,75 mm (1 1/4”) y 50,8 mm (2”)
  • Soportes de tubería
  • Peldaños de escalera
  • Soportes de escalera de pared
  • Accesorios de acoplamiento de tubería

 

  • Soportes de viga de carro
  • Soportes de unión de viga de carro
  • Soportes de columna para B22 y B52 
  • Soportes de escalera de 45˚
  • Soportes de escalera de 37 1/2˚
  • Ensambles de carro de dos y cuatro rodamientos
  • Ensambles de carro de servicio ligero de dos y cuatro rodamientos

 

  • Ensambles de carro de servicio ligero con cáncamo de dos y cuatro rodamientos
  • Cubiertas de canal tipo X 
  • Cubiertas de canal
  • Cubiertas de anclaje tipo Y
  • Cubiertas de plástico para B22, B24, B22A, B11 y B52
  • Cubiertas de perfil
  • Soportes de separación 
B822
B822
B823
B823
B825
B825
Descargar enlaces
X
Download Close