Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Soportes de montaje de riostra

Los soportes de montaje de riostra de la serie B-Line de Eaton incluyen una serie de abrazaderas que aseguran conductos EMT, flexibles o rígidos, y cables AC y MC al canal de riostra y al canal de riostra 4Dimension de la serie B-Line. Estos productos se encuentran disponibles en una variedad de tamaños para adaptarse a rangos de conductos y cables de tamaño 12,7 mm (1/2”) a 101,6 mm (4”) y son realmente sujetadores estándar para tener a mano para soluciones de soporte de riostra para aplicaciones eléctricas y mecánicas. 

Abrazaderas multifuncionales para conductos y cables 

El diseño de una sola pieza se instala fácilmente con una sola mano.  Si se debe retirar, es fácil y no es necesario desconectar las abrazaderas adyacentes.

 

 

BB2TPC
Especificaciones

Soportes de montaje de riostra

Eaton ofrece una amplia variedad de sujetadores de soporte de montaje de canal de riostra de la serie B-Line.  A continuación, encontrará algunas de las opciones. Para obtener información adicional, vea o descargue el catálogo de sujetadores de la serie B-Line.

Abrazaderas de conducto serie BPC

  • El diseño patentado Multi-Grip se adapta a conductos rígidos, IMC o EMT.
  • La práctica abrazadera desmontable cuenta con pernos retenidos e impresión de rosca de 7,94 mm (5⁄16”) para eliminar la manipulación de tuercas y pernos
  • Acabado: pregalvanizado
  • Capacidad de carga estática: 90,7 kg (200 lb)
  • Torque recomendado: 40,3 kg-cm (35 in-lb)   
  • Números de pieza e información sobre tamaños de conductos rígidos o EMT.
    • BPC-8 para tamaño de conducto rígido o EMT de 12,7 mm (1/2”)
    • BPC-12 para tamaño de conducto rígido o EMT de 19,05 mm (3/4”)
    • BPC-16 para tamaño de conducto rígido o EMT de 25,4 mm (1”)
    • BPC-20 para tamaño de conducto rígido o EMT de 31,75 mm (1 1/4”)
    • BPC-24 para tamaño de conducto rígido o EMT de 38,1 mm (1 1/2”)
    • BPC-32 para tamaño de conducto rígido o EMT de 50,8 mm (2”)
    • BPC-40 para tamaño de conducto rígido o EMT de 63,50 mm (2 1/2”)
    • BPC-48 para tamaño de conducto rígido o EMT de 76,20 mm (3”)
    • BPC-56 para tamaño de conducto rígido o EMT de 88,90 mm (3 1/2”)
    • BPC-64 para tamaño de conducto rígido o EMT de 101,6 mm (4”)
Abrazaderas de conducto serie BPC
Abrazadera de conducto BPC-12

Abrazaderas de conductos y cables

Consulte el catálogo de sujetadores para obtener información adicional.

  • Producto ensamblado de una pieza; se instala con una mano.
  • Fácil extracción sin desconectar las abrazaderas adyacentes.
  • Asegure los cables fácilmente con una montura protectora y, de esa manera, evitará daños en el conducto o el cable.
  • La abrazadera funciona en tamaños comerciales iguales para conductos EMT y rígidos.
  • Se une a travesaños de bandejas de cables y perfiles de montantes; asegura conductos, conductos flexibles y cables a bandejas de cables o riostras tradicionales y al lado de canal abierto de la riostra 4D22 de 4Dimension de B-Line.
  • Está disponible en acero pregalvanizado y acero inoxidable 316.
  • Números de piezas pregalvanizadas y descripciones:
    • BL050 para tamaño de conducto EMT o rígido de 12,7 mm (1/2”) 
    • BL075 para tamaño de conducto EMT o rígido de 19,05 mm (3⁄4”) 
    • BL100 para tamaño de conducto EMT o rígido de 25,4 mm (1”) 
    • BL125 para tamaño de conducto EMT o rígido de 31,75 mm (1 1/4”) 
    • BL150 para tamaño de conducto de EMT o rígido de 38,1 mm (1 1/2”) 
    • BL200 para tamaño de conducto EMT o rígido de 50,8 mm (2”) 
    • BL250 para tamaño de conducto EMT o rígido de 63,50 mm (2 1/2”)  
    • BL300 para tamaño de conducto EMT o rígido de 76,20 mm (3”) 
    • BL350 para tamaño de conducto EMT o rígido de 88,90 mm (3 1/2”) 
    • BL400 para tamaño de conducto EMT o rígido de 101,6 mm (4”) 
Abrazaderas de conductos y cables BL150
  • Números de piezas de acero inoxidable tipo 316 y descripciones:
    • BL050SS6 para tamaño de conducto EMT o rígido de 12,7 mm (1/2”) 
    • BL075SS6 para tamaño de conducto EMT o rígido de 19,05 mm (3⁄4”) 
    • BL100SS6 para tamaño de conducto EMT o rígido de 25,4 mm (1”) 
    • BL125SS6 para tamaño de conducto EMT o rígido de 31,75 mm (1 1/4”) 
    • BL150SS6 para tamaño de conducto EMT o rígido de 38,1 mm (1 1/2”) 
    • BL200SS6 para tamaño de conducto EMT o rígido de 50,8 mm (2”) 
    • BL250SS6 para tamaño de conducto EMT o rígido de 63,50 mm (2 1/2”)  
    • BL300SS6 para tamaño de conducto EMT o rígido de 76,20 mm (3”) 
    • BL350SS6 para tamaño de conducto EMT o rígido de 88,90 mm (3 1/2”) 
    • BL400SS6 para tamaño de conducto EMT o rígido de 101,6 mm (4”) 

Abrazaderas de montante de conducto

Consulte el catálogo de sujetadores para obtener información adicional.

  • Une conductos, conductos flexibles o cables a canales de montantes estándar
  • B1506S: diseñado para fijar y sostener cables MC/AC
  • El diseño exclusivo de una pieza elimina la manipulación de accesorios de montaje y permite una fácil instalación y extracción en tramos de conductos contiguos.
  • La función antibalanceo evita que la abrazadera se desenganche durante la instalación.
  • Nota: No se recomiendan abrazaderas sin montura para cables o conductos flexibles.
  • Acabado: pregalvanizado
  • Número de pieza y descripción (sin montura):
    • B1508 para tamaño de conducto EMT o rígido de 12,7 mm (1/2”)
    • B1512 para tamaño de conducto EMT de 19,05 mm (3/4”) y rígido de 12,7 mm (1/2”)
    • B1516 para tamaño de conducto EMT de 25,4 mm (1”) y rígido de 19,05 mm (3/4”)  
    • B1520 para tamaño de conducto EMT de 31,75 mm (1 1/4”) y rígido de 25,4 mm (1”)
  • Número de pieza y descripción (sin montura):
    • B1506S aceptará:
      • Tamaño de conducto EMT de 9,52 mm (3/8”)
      • Cable AC 14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3, 10/4
      • Cable MC 14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3, 10/4
    • BL1508S para tamaño de conducto EMT de 12,7 mm (1/2”)
    • BL1508S para tamaño de conducto EMT de 19,05 mm (3/4”)
    • BL1512S para tamaño de conducto EMT de 25,4 mm (1”) y rígido de 19,05 mm (3/4”)
    • BL1520S para tamaño de conducto EMT de 31,75 mm (1 1/4”) y rígido de 25,4 mm (1”)
    • BL1524S para tamaño de conducto EMT de 38,1 mm (1 1/2”) y rígido de 31,75 mm (1 1/4”)
    • BL1532S para tamaño de conducto EMT de 50,8 mm (2”) y rígido de 38,1 mm (1 1/2”)
    • BL1534S para tamaño de conducto rígido de 50,8 mm (2”)
    • BL1540S para tamaño de conducto EMT/rígido de 63,50 mm (2 1/2”)
    • BL1548S para tamaño de conducto EMT/rígido de 76,20 mm (3”)
    • BL1556S para tamaño de conducto EMT/rígido de 88,90 mm (3 1/2”)
    • BL1564S para tamaño de conducto EMT/rígido de 101,6 mm (4”) 

 

Abrazadera de riostra de conducto
Abrazaderas de montante de conducto

Colgadores de conductos

  • Para usar con conductos de 12,7 mm (1⁄2”) a 101,60 mm (4”)
  • Acabado: recubrimiento de zinc o Dura-Copper (DCU)
  • Capacidad de carga estática: 181 kg (400 lb)
  • Números de pieza para colgadores con perno retenido e impresión de rosca (orificio de montaje de 7,14 mm [9/32”])
    • BL1400 es un tamaño comercial 0, para tamaño de conducto EMT/rígido de 12,7 mm (1/2”)
    • BL1410 es un tamaño comercial 1, para tamaño de conducto EMT/rígido de 19,05 mm (3/4”)
    • BL1420 es un tamaño comercial 2, para tamaño de conducto EMT/rígido de 25,4 mm (1”)
  • Números de pieza para colgadores con perno y tuerca (orificio de montaje de 7,14 mm [9/32”] para BL1425 y BL4230; el resto tiene orificio de montaje de 8,73 mm [11/32”])
    • BL1425 es un tamaño comercial 2,5, para tamaño de conducto EMT de 31,75 mm (1 1/4”)
    • BL1430 es un tamaño comercial 3, para tamaño de conducto EMT de 38,1 mm (1 1/2”) y rígido de 31,75 mm (1 1/4”)
    • BL1440 es un tamaño comercial 4, para tamaño de conducto rígido de 38,1 mm (1 1/2”)
    • BL1450 es un tamaño comercial 5, para tamaño de conducto EMT/rígido de 50,8 mm (2”)
    • BL1460 es un tamaño comercial 6, para tamaño de conducto EMT/rígido de 63,50 mm (2 1/2”)
    • BL1470 es un tamaño comercial 7, para tamaño de conducto EMT/rígido de 76,20 mm (3”)
    • BL1480 es un tamaño comercial 8, para tamaño de conducto EMT/rígido de 88,90 mm (3 1/2”)
    • BL1490 es un tamaño comercial 0, para tamaño de conducto EMT/rígido de 101,6 mm (4”)    
Colgador de conductos de la serie BL1400

Colgadores de conducto de acero inoxidable con perno y tuerca

  • Para usar con conductos de 12,7 mm (1⁄2”) a 101,60 mm (4”)
  • Material: Acero inoxidable tipo 304
  • Capacidad de carga estática: 181 kg (400 lb)
  • Número de pieza y descripción con orificio de montaje de 7,14 mm (9/32”)
    • BL1400-SS4 es un tamaño comercial 0, para uso con tamaño de conducto EMT/rígido de 12,7 mm (1/2”)  
    • BL1410-SS4 es un tamaño comercial 1, para uso con tamaño de conducto EMT/rígido de 19,05 mm (3/4”)
    • BL1420-SS4 es un tamaño comercial 2, para uso con tamaño de conducto EMT/rígido de 25,4 mm (1”)
    • BL1425-SS4 es un tamaño comercial 2,5, para uso con tamaño de conducto EMT de 31,75 mm (1 1/4”)
    • BL1430-SS4 es un tamaño comercial 3, para uso con tamaño de conducto EMT de 38,1 mm (1 1/2”) y rígido de 31,75 mm (1 1/4”)
  • Número de pieza y descripción con orificio de montaje de 8,73 mm (11/32”):
    • BL1440-SS4 es un tamaño comercial 4, para uso con tamaño de conducto de rígido de 38,1 mm (1 1/2”)  
    • BL1450-SS4 es un tamaño comercial 5, para uso con tamaño de conducto EMT/rígido de 50,8 mm (2”)  
    • BL1460-SS4 es un tamaño comercial 6, para uso con tamaño de conducto EMT/rígido de 63,50 mm (2 1/2”)  
    • BL1470-SS4 es un tamaño comercial 7, para uso con tamaño de conducto EMT/rígido de 76,20 mm (3”)  
    • BL1480-SS4 es un tamaño comercial 8, para uso con tamaño de conducto EMT/rígido de 88,90 mm (3 1/2”)  
    • BL1490-SS4 es un tamaño comercial 9, para uso con tamaño de conducto EMT/rígido de 101,6 mm (4”)  

 

bl1430-ss4-conduit-hanger BL1430-SS4

Soporte de conducto a pedestal Guide-Rite

  • Sostiene conductos desde pedestales de piso de computadoras cuadrados.
  • Sujetador Guide-Rite para una instalación rápida y fácil con pinzas
  • BG-8-12-G6 aceptará el siguiente rango diámetros de 0,420 a 0,675: cable de 14/2 a 10/4 MC/AC y conducto flexible de 7,94 mm (5/16”) o 9,52 mm (3/8”)
  • Capacidad de carga estática: 11,34 kg (25 lb)
  • Número de pieza y descripción:
    • BG-8-12-G6 para uso con tamaño de conducto EMT/rígido de 9,52 mm (3/8”)
    • BG-8-12-G812 para uso con tamaño de conducto EMT/rígido de 12,7 mm (1/2”) o 19,05 mm (3/4”)
    • BG-16-G-8-12 para uso con tamaño de conducto EMT/rígido de 25,4 mm (1”)
    • BG-8-12-G20 para uso con tamaño de conducto EMT/rígido de 31,75 mm (1 1/4”)
    • BG-8-12-G24 para uso con tamaño de conducto EMT/rígido de 38,1 mm (1 1/2”)
    • BG-8-12-G32 para uso con tamaño de conducto EMT/rígido de 50,8 mm (2”)

 

BG-8-12-G812
Descargar enlaces
X
Download Close