Descargar documento () de 20
Aislamiento de vibración

Almohadillas de aislamiento de vibración

Las almohadillas de aislamiento de vibración tienen una variedad de aplicaciones industriales y no industriales para ayudar a reducir los golpes y el ruido. Normalmente, se usan debajo de los equipos para amortiguar el ruido y la vibración en el piso causados por equipos de velocidad media y alta; su aplicación incluye: equipos de aire acondicionado, torres de refrigeración, compresores, ventiladores, generadores, bombas, tuberías, equipos de proceso, transformadores, etc.

  • Se usan para ayudar a aislar los equipos y los tableros de panel de las vibraciones.
  • Disponibles en diversos tamaños, espesores y materiales
  • Las superficies con hebras antideslizantes reducen el deslizamiento al mínimo.
  • Mezcla de goma de neopreno duradera resistente al ozono y material de corcho
  • La almohadilla de corte fácil se puede ajustar en el lugar a diferentes tamaños.

¿Por qué el aislamiento de vibraciones es un problema tan crítico?

Sin un buen control de vibraciones, los equipos costosos pueden fallar más rápido, producir resultados inexactos e incluso producir ruido. Además de la vibración causada por motores, ventiladores y otros equipos, es posible que algunas instalaciones enfrenten actividad sísmica que puede crear niveles de vibraciones agudos y dañinos. Si se permite que las frecuencias de las vibraciones pasen a la estructura, pueden causar daños importantes en el edificio y los sistemas circundantes.

La importancia de la eficiencia del aislamiento de vibraciones

La reducción de la vibración no solo elimina una molestia, sino que también ayuda a prevenir una variedad de problemas, por ejemplo, los siguientes:

  • Aflojamiento de pernos, tornillos y otros accesorios. Es posible que las instalaciones que descuidan el control de vibraciones tengan que dedicar más tiempo y dinero en el mantenimiento típico.
  • Alteración o daño de equipos sensibles. Los equipos sensibles pueden producir resultados inexactos y fallar más rápido cuando se someten a vibraciones no controladas.
  • Pérdidas de producción e ineficiencias energéticas. Los equipos sujetos a vibraciones pueden tener que trabajar más arduamente y pueden fallar más rápido, lo que genera un mayor consumo de energía y tiempo de inactividad adicional.
Especificaciones

Ofertas y especificaciones de la línea de productos

Con respecto al control de las vibraciones, las aplicaciones típicas incluyen equipos de aire acondicionado, torres de refrigeración, compresores, ventiladores, generadores, bombas, tuberías, equipos de proceso, transformadores, etc.

Para obtener más información, visite los recursos para consultar o descargue el catálogo de productos mecánicos, eléctricos y de plomería sísmicos.

Tipo NNP: almohadilla de vibración de neopreno acanalado

  • Capacidad de carga recomendada:
    • Hasta 0,042 kgf/mm2 (50 lb/in2) con un rango de 0,021 a 0,059 kgf/mm2 (25 a 70 lb/in2)
  • Espesor: 9,5 mm (3/8”)
  • Deflexión de 3,1 mm (1/8”)
    • Para una mayor deflexión, use varias almohadillas en capas.
  • Antideslizante, con patrón acanalado de alturas alternadas para ayudar a reducir el deslizamiento al mínimo
  • Material de neopreno duradero y resistente al aceite

Tipo NNP: almohadilla de vibración de corcho y neopreno acanalado

  • Capacidad de carga recomendada:
    • Hasta 0,042 kgf/mm2 (50 lb/in2) con un rango de 0,021 a 0,059 kgf/mm2 (25 a 70 lb/in2)
  • Espesor: 25,4 mm (1”)
  • Deflexión de 4,7 mm (3/16”)
    • Para una mayor deflexión, use varias almohadillas en capas.
  • Antideslizante, con patrón acanalado de alturas alternadas para ayudar a reducir el deslizamiento al mínimo
  • Material de neopreno duradero y resistente al aceite

Tipo CNNK: almohadilla de vibración de corcho, neopreno acanalado y acero

  • Capacidad de carga recomendada:
    • Hasta 0,042 kgf/mm2 (50 lb/in2) con un rango de 0,021 a 0,059 kgf/mm2 (25 a 70 lb/in2)
  • Espesor total: 38,1 mm (11/2”)
  • Placa de acero de 6,3 mm (1/4”) para una distribución uniforme del peso
  • El orificio central admite pernos de hasta 3/4”.
  • Deflexión de 4,7 mm (3/16”)
    • Para una mayor deflexión, use varias almohadillas en capas.
  • Antideslizante, con patrón acanalado de alturas alternadas para ayudar a reducir el deslizamiento al mínimo
  • Material de neopreno duradero y resistente al aceite

Tipo VRP: almohadilla de vibración de cubo de goma

  • Capacidad de carga recomendada:
    • Hasta 0,038 kgf/mm2 (45 lb/in2) por cada 6,45 cm2 (1 pulgada cuadrada)
  • Espesor total: 19,0 mm (3/4”)
  • La deflexión nominal es de 4,7 mm (3/16”).
  • Material de composición de goma natural y duradera
  • Cada cuadrado tiene 4 orificios de succión, con un diámetro de 12,7 mm (1/2”), para ayudar a proporcionar un efecto antideslizante.
  • La almohadilla VRP estándar tiene 81 cuadrados de 50,8 mm x 50,8 mm (2” x 2”) que hacen que la almohadilla en sí tenga 457,2 mm x 457,2 mm (18” x 18”).
  • Los cuadrados se cortan o se troquelan fácilmente según el tamaño deseado.
Descargar enlaces
X
Download Close