Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Protección de sobretensión

Protección contra sobrevoltajes MTL TP48 para transmisores de 2, 3 y 4 cables

El dispositivo de protección contra sobrevoltajes MTL TP48 de Eaton Crouse-Hinds series, protege los transmisores de proceso montados en el campo donde realmente importa, justo en la unidad. Después de una instalación simple (el TP48 se atornilla en una entrada de conducto sin usar, sin modificaciones adicionales), proporciona una protección de alto nivel contra sobrevoltajes transitorios mientras el funcionamiento normal no se ve afectado. 

El TP48 se restablece automáticamente después de cada operación.  El dispositivo está disponible con roscas para adaptarse a diferentes transmisores, con opciones a prueba de explosiones e intrínsecamente seguras para áreas peligrosas. El voltaje de trabajo es de 48 V como máximo con capacidades nominales de impulso de 10 kA de corriente máxima y 10 kV de tensión máxima.

Seguridad
Certificación IECEx y ATEX para seguridad intrínseca
Fácil de instalar
Se atornilla en la entrada del conducto de repuesto
Confiabilidad
Protege los transmisores de 2, 3 y 4 cables

Certificaciones y cumplimientos

IEC:

  • IECEx: Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga; Ex ia IIIC T135 °C/T100 °C/T85 °C Da
  • ATEX: Ex II 3 G Ex nA IIC T6 (-40 °C < Tamb < +60 °C);  Ex II 3 G Ex nA IIC T5 (-40 °C < Tamb < +85 °C)
  • EC: Ex II 1G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga;  Ex II 1D Ex ia IIIC T135 °C/ T100 °C/ T85 °C Da;  Ex II 2G Ex db IIC T6 Gb (Tamb = -40 °C a +70 °C)

NEC/CEC (FM):

  • Intrínsecamente seguro: I, II, II/1/A-G, I/O/IIC
  • A prueba de explosiones: I/1/A-D
  • No incendiario: I/2/A-D, I/2/IIC
  • A prueba de ignición por polvo: II, III/1/EFG
  • Protección especial: II/2/FG

Características de diseño

  • Protege los transmisores de 2, 3 y 4 cables
  • Montaje fácil y directo: tornillos en la entrada del conducto de repuesto
  • Intrínsecamente seguro y a prueba de flama según las normas CENELEC
  • La conexión paralela evita la introducción de cualquier resistencia en el bucle
  • Aprobación ATEX
  • Garantía del producto de 10 años

Materiales estándar

  • Carcasa: acero inoxidable 316 adecuado para ambientes agresivos
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close