Descargar documento () de 20

Pedestal de potencia Lighthouse SS

El pedestal marino de potencia Lighthouse SS de Eaton está fabricado con acero inoxidable 316L de alta calidad para una calidad y rendimiento superiores y es reconocido por su practicidad y durabilidad excepcional. Su diseño cuenta con una bombilla giratoria fluorescente compacta de 14 vatios controlada por fotocélula para 360 grados de iluminación, puertas con cerradura a prueba de intemperie para proteger interruptores de circuitos y receptáculos, barra de cobre con capacidades nominales de 250 a 500 amperios. Elija entre una amplia selección de características opcionales, desde dispositivos de protección contra sobrevoltaje, medición remota inalámbrica y tomacorriente para medidor incorporado. El pedestal marino Lighthouse SS de Eaton está disponible con receptáculos simples, dobles o una combinación de receptáculos de 30 A, 50 A o 100 A. 

Características principales

  • Cubierta de acero inoxidable con garantía limitada de por vida
  • Iluminación LED de 360° de 4 W controlada por fotocélula con lente ámbar para atraer menos insectos
  • Puertas con cerradura a prueba de intemperie que protegen disyuntores y receptáculos mientras están en uso (requisito de N.F.P.A. 303 y NEC Art. 555)
  • Soportes de manguera y cable
  • Cubierta de resina pesada blanca con recubrimiento de poliuretano de dos partes para un acabado resistente a los rayos UV y de larga duración
  • Placa frontal con retroiluminación para enchufar fácilmente el receptáculo durante la noche

    Especificaciones
    Descargar enlaces
    X
    Download Close