Descargar documento () de 20
Network protectors

Protector avanzado de red tipo frente muerto CM52

El protector avanzado de red tipo frente muerto CM52 de Eaton es un protector de red de bajo mantenimiento que prácticamente elimina los ajustes, es fácil de reparar y tiene diagnósticos incorporados. Tiene la capacidad de interrupción más alta de la industria y es el único protector de red que tiene una certificación UL y una clasificación BIL. Está diseñado para manejar capacidades nominales de 800 a 4500 A, 216 a 600 V. Las pruebas son rápidas y seguras con un diseño removible de frente muerto de cuatro posiciones. 

Diseño modular
Estandarización y reducción de inventario
Diseñado para pruebas rápidas y seguras
Mejore la seguridad y reduzca los costos de mantenimiento
Diseño de frente muerto
Tecnología avanzada para seguridad ante arcos eléctricos

Características principales

  • Recintos: Sumergible o NEMA
  • Frente muerto y removible
  • Montajes del fusible: Interno o externo
  • 800 A – 4500 A
  • 216 V, 480 V, 600 V, voltaje doble
  • Sistema de Reducción de Arco por Mantenimiento del protector de red (NPARMS)
  • Bastidor remoto (RemRack)
  • Luz indicadora

Descripción general del protector de red CM52

Descubra por qué el CM52 de Eaton es el protector de red más moderno de la industria disponible en la actualidad. Este diseño de frente muerto está disponible con numerosas características de seguridad de arco eléctrico. 

Diseñado para reducir el tiempo de mantenimiento

Con un disyuntor de cuatro posiciones, extraíble, de frente muerto y componentes modulares estandarizados, el protector de red CM52 de Eaton ayuda a reducir el tiempo de mantenimiento, reducir los costos de inventario y simplificar la capacitación para las cuadrillas.

Ventajas de los protectores de red heredados y robustos, además de la seguridad operativa y del usuario mejorada

El protector de red CM52 está compuesto por un conjunto de recinto, un elemento disyuntor y un módulo de relé. Entre las características adicionales se incluyen el dispositivo de indicación visual sumergible de luz indicadora, el interruptor visible VisoBlock, el dispositivo de acceso remoto RAD, la caja de conexiones de mampara, las ventanas de apertura visible y los pestillos rápidos.

Seguridad mejorada en la red

El protector de red CM52 de Eaton aporta una seguridad mejorada y una protección más confiable en un sistema de red debido a las mayores capacidades y la incorporación de tecnología avanzada con respecto a los modelos de protectores heredados.

Bastidor remoto (RemRack)

El dispositivo de bastidor remoto CM-52 de Eaton proporciona un medio para conectar y desconectar de forma remota un protector de red de la barra energizada. Esto se hace mientras la puerta del protector de red permanece cerrada con pernos. Este dispositivo ayuda a mitigar cualquier posibilidad de riesgo de exposición al arco eléctrico durante la desconexión o reconexión.
Especificaciones

Clasificaciones

Voltaje de diseño máximo (V)
600  
Voltaje de resistencia al impulso (kV BIL)
10  
Capacidad de corriente continua máxima (50/60 Hz) (A)
Entre 800 y *6200  
Corriente de interrupción de carga, (50/60 Hz) (A)
Entre 800 y *6200
 
Capacidad de interrupción sim. (kA)
42 a 85
 
Capacidad de resistencia (kA)
42 a 85
 
Capacidad de pestillo y cierre de falla sim. (kA)
35 a 65
 
Operaciones mecánicas
10 000
 
*Capacidades de 6200 A disponibles solo en estilos de bastidor abierto    

Normas

Requisitos de las normas IEEE para protectores de red secundarios
Norma IEEE C57.44-2014
 
Requisitos de la norma IEEE para transformadores de red secundarios de tipos subterráneo y de bóveda (líquidos y sumergidos)
Norma IEEE C57.40-2011
 

Recinto

Cojinete de acero y cobre de 1/4", sumergible  
Acero inoxidable 316, sumergible  
NEMA 4 no sumergible  

Accesorios

Relé
Relé basado en secuencia MPCV
 
Aislamiento visible
Bastidor remoto (RemRack)
 
Indicador visual
Luz indicadora
 
Desconexión visual secundaria
VisoBlock
 
Comunicaciones inalámbricas
RAD (dispositivo de acceso remoto)
 
Prueba diagnóstica
IDM (módulo indicador)
 
Mitigación de arco eléctrico
ARMSTM (Sistema de Reducción de Arco por Mantenimiento)
 
Protección contra sobrevoltaje
TripSafe
 
Operación remota
Pendant/RAD/VaultGard/HMI
 

Sistema

Redes de red eléctrica
Hasta 600 V
Redes de detección
Hasta 600 V
Comunicaciones
Compatible con VaultGard, NPServe y RAD
Descargar enlaces
X
Download Close

Aprenda cómo realizar una prueba operativa para un protector de red de frente muerto CM52