Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Cajas traseras para receptáculos Arktite

Las cajas traseras AJ, AJC, AJX y AR de la serie Crouse-Hinds se utilizan con cajas de receptáculos Arktite de 20 A a 400 A.  Están disponibles en diversos tipos, tamaños de buje y opciones de montaje para adaptarse a las preferencias del cliente.

Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close