Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Soluciones de centros de datos a hiperescala

El éxito de su empresa depende de la capacidad de escalar de manera rápida y rentable mientras mantiene un tiempo de actividad continuo. Para abordar sus demandas de alta densidad, necesita soluciones flexibles y confiables. 

Potencie la computación de alto desempeño con soluciones de centros de datos a hiperescala

Los operadores de centros de datos de hiperescala actuales enfrentan una lista cada vez mayor de desafíos. Para mantenerse al día en cuanto a los volúmenes de datos exponencialmente crecientes, no solo necesita un suministro continuo de energía limpia, sino la capacidad para implementar con rapidez soluciones de centros de datos flexibles, escalables y altamente confiables.  

Con una amplia gama de productos diseñados para admitir aplicaciones críticas de alta densidad, combinamos experiencia y servicio inigualables con la cartera de productos más avanzada desde el punto de vista tecnológico. Ideales para entornos de macrodatos, nuestros sistemas de UPS abordan los crecientes requisitos de energía con desempeño, confiabilidad, escalabilidad y huellas más pequeñas sin precedentes para satisfacer las necesidades de sus modelos de computación en la nube, computación en el perímetro de la red, plataforma como servicio y software como servicio.

man with glasses in front of data center rack small

Construya sus soluciones de energía para centros de datos a medida que crece

Entendemos que no tiene tiempo para ciclos de desarrollo prolongados. Su sistema de administración de energía debe poder escalarse de manera rápida, fácil y rentable para evitar que el crecimiento supere la capacidad. Debido a que diseñamos nuestras soluciones de energía para centros de datos con la vista puesta en el futuro, nuestros UPS escalables y modulares le permiten construir de manera incremental y pagar solo por lo que necesita hoy. Para agilizar aún más las instalaciones, puede contar con nuestra cadena de suministro flexible, así como con numerosas soluciones prediseñadas, probadas o prefabricadas. 

Diseñe un centro de datos seguro y siempre activo

No debería tener que elegir entre parámetros críticos como eficiencia, seguridad y disponibilidad en su solución de gestión energética y no le pedimos que lo haga. Con Eaton, puede diseñar un centro de datos que equilibre múltiples objetivos y, al mismo tiempo, reduzca el costo total de propiedad. No solo proporcionamos soluciones líderes en la industria y la experiencia para implementarlas y prestarles servicio, sino un compromiso con la seguridad cibernética. Esto se destaca por nuestra filosofía de “seguridad en el diseño”, que está integrada en todos los productos y plataformas de Intelligent Power que llevamos al mercado. Nuestras soluciones le permiten operar de manera más confiable, segura y eficiente. 

Logre la sustentabilidad mientras se optimiza el tiempo de actividad 

A medida que el mercado de datos a hiperescala se esfuerza por aumentar la sustentabilidad y reducir la huella de carbono, podemos ayudarlo a aprovechar estas metas y minimizar el costoso tiempo de inactividad. Ofrecemos numerosas soluciones en centros de datos que promueven la eficiencia energética y ayudan a reducir las calificaciones de eficacia del uso de energía (PUE, por sus siglas en inglés), incluidas las UPS capaces de lograr una eficiencia de hasta el 99% con el Sistema de Ahorro de Energía (ESS, por sus siglas en inglés). Nuestro paquete de software Brightlayer Data Centers permite una visualización que puede reforzar la eficiencia, así como disminuir las fallas a través de un mantenimiento predecible. Incluso puede optimizar sus activos implementados y obtener ingresos adicionales a través de la innovadora tecnología de interacción de red EnergyAware de Eaton. 
  • Centro de Conocimientos

    Convierta la información en perspectivas. Acceda a nuestro centro de conocimientos y explore historias de éxito, informes técnicos y más para llevar su centro de datos al futuro.