Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Control de máquinas para aplicaciones de manejo de materiales

Para las fábricas y los centros de distribución, los sistemas de control y de logística de manejo de materiales deben proporcionar la máxima disponibilidad y flexibilidad incomparable. Los productos de diseño modular y de rápida instalación permiten asegurarse de que los productos pasarán por el proceso de manera confiable.

Sistemas modulares de manejo de materiales

Tanto si los sistemas de cinta transportadora o manejo de materiales están en aeropuertos, depósitos, en la línea de producción o en una planta de grava, suelen ser el motor de las operaciones diarias. Los sistemas de manejo de materiales son cada vez más complejos y cambian con frecuencia. Podemos ayudarlo a diseñar y construir sistemas modulares inteligentes que sean fáciles de operar y mantener, a fin de que pueda cumplir con sus promesas respecto a los plazos de entrega de productos.

Modularidad en manejo de equipaje y depósitos de alto perfil

La fabricación de módulos de los elementos mecánicos de la cinta transportadora (el motor, la caja de engranajes y el arrancador o la unidad del motor) se ha vuelto estándar en los sistemas de manejo de materiales. Al trabajar con las principales empresas globales de manejo de equipaje y depósitos, nuestras tecnologías de impulso y protección distribuidos proporcionan el equipaje y los materiales a tiempo en todo el mundo. La implementación rápida y simple, las comunicaciones inteligentes y la facilidad de mantenimiento ayudan a los operadores de todo el mundo a mantener los sistemas disponibles.
Foerderband.jpg

Entrega a tiempo de equipaje en el aeropuerto Chopin de Varsovia

En la Terminal 1 del aeropuerto de Varsovia, el sistema de arrancador modular Rapid Link de Eaton proporciona hasta 1800 valijas por hora, justo a tiempo para el próximo vuelo.

Modularidad en logística de producción y depósitos pequeños

Las ventajas incomparables de los sistemas modulares de manejo de materiales con unidades de control distribuidas también se aplican a las instalaciones más pequeñas. El controlador EasyE4 está diseñado específicamente para esta tarea. Se puede combinar con los arrancadores de motor inteligentes como el PKE y unidades como la PowerXL DG1 que proporcionan control eficiente del motor y datos de procesos para reducir el tiempo de inactividad del sistema. El apoyo de nuestro equipo de ingeniería de aplicaciones y la red de canales globales facilita la creación de sistemas personalizados para su aplicación.
MOEM_037.jpg

Cómo crear módulos de cinta transportadora

Este documento de soporte de aplicaciones describe la manera de crear sistemas de cinta transportadora con control distribuido basados en el EasyE4. Los módulos de aplicación personalizada permiten la modularidad en el diseño de hardware y programas.  

Control dependiente de la carga de cintas transportadoras de materiales a granel

El transporte en cinta de materiales a granel es una tarea variable. Las cargas transportadas pueden variar muchísimo según el entorno. En las instalaciones en espacios abiertos, hasta las condiciones climáticas, como la lluvia torrencial o la helada, pueden afectar la carga del sistema. El arrancador de motor PKE y las unidades PowerXL con integradores de sistema con capacidad de detección permiten fabricar sistemas de cinta transportadora de materiales a granel de rendimiento optimizado. Nuestro sistema de cableado inteligente SmartWire-DT no solo proporciona datos valiosos para el control de procesos automatizados, sino que también reduce los costos de instalación y permite que los integradores de sistema proporcionen proyectos con el menor costo total de propiedad.
Solution map_1300_1000.jpg

Sistema de manejo de productos a granel optimizado para cargas

Cuando una planta de grava de Alemania decidió actualizar las instalaciones, decidieron encargar el trabajo a Weingärtner, socio de soluciones de Eaton, que proporcionó un sistema optimizado para cargas que rinde bien incluso en condiciones climáticas difíciles.

Productos y servicios destacados

Haga clic en un producto o servicio para obtener más información o use el Buscador de productos para ver todos los productos que ofrecemos.
Rapid Link
Sistema de accionamiento electrónico distribuido
easyE4
Relé de control
SmartWire-DT
SmartWire-DT
PowerXL
Variador de velocidad
Interruptor de protección de motor
Interruptor de protección de motor
Accionador de panel de frío DB1
Accionador de panel de frío
Botón
Botón
Interruptor digital
Interruptor digital
  • Servicio y asistencia

    Comuníquese con nuestros equipos o socios de servicio para obtener acceso a la documentación, las herramientas y la capacitación de ingeniería.