Preguntas frecuentes sobre la PDU de montaje en bastidor
Elegir una unidad de distribución de energía (PDU) de montaje en bastidor es mucho más que obtener la cantidad correcta de salidas. Obtenga respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las PDU en bastidor.
¿Qué es una “U” al medir un gabinete o una PDU?
Una “U” o “RU” se refiere a la unidad de medida para bastidores, PDU y UPS. El tamaño de la unidad de bastidor está definido por la Alianza de Industrias Electrónicas (Electronic Industries Alliance, EIA). 1U es igual a 1,75 in o 44,45 mm. Muchas unidades de distribución de energía en bastidor vienen en 0U (montaje vertical), 1U o 2U (montaje horizontal).
¿Podrá montarse en mi gabinete que está fabricado por una compañía diferente?
Sí, las PDU en bastidor de Eaton tienen hardware de montaje universal lo que le permitirá el montaje en productos de la competencia. Nuestros botones de montaje sin herramientas permiten que las PDU se monten sin problemas independientemente del gabinete.
¿Cuántas salidas tiene una PDU?
La cantidad de salidas puede variar tanto como el equipo de su gabinete. A menudo, la cantidad de salidas, o receptáculos, en una PDU depende de la cantidad de equipos en un gabinete que necesitan alimentación. Al analizar las opciones de PDU también se sugiere que debe considerarse el crecimiento futuro potencial. Eaton ofrece muchas ofertas estándar para requisitos de salida comunes. Las unidades horizontales están limitadas en la cantidad de receptáculos que se pueden colocar en la PDU, ya que están limitadas por el ancho del bastidor, mientras que las unidades verticales más largas pueden ofrecer más receptáculos.
¿Cuál es la vida útil típica de una PDU?
La vida útil estimada de una PDU es de aproximadamente 100 000 horas, pero muchas PDU pueden durar más tiempo.
¿Todo mi equipo debe estar conectado a una PDU?
Sí, las PDU ofrecen la capacidad de controlar un único punto de alimentación condicionada desde el UPS (fuente de alimentación ininterrumpida) al equipo en su bastidor.
Tengo una red y quiero poder controlar mi PDU. ¿Puedo hacer eso con la PDU en bastidor de Eaton?
Sí. Nuestras PDU gestionadas con entrada y salida medidas tienen un módulo de red que permitirá la administración remota a través de protocolo web o SNMP. Usar esto junto con nuestra plataforma de Administración inteligente de la energía le permitirá tener el control total del equipo en su red.
¿Qué es la conexión en serie? ¿Cuál es el beneficio de las PDU con conexión en serie?
La conexión en serie es un método de vinculación de PDU que permite que hasta 8 PDU en bastidor utilicen la misma dirección IP. Esto reduce los costos de infraestructura de red y le permite controlar varios grupos de fuentes de alimentación con una sola acción. Esto está disponible en nuestra PDU de entrada medida.
¿Puedo reemplazar el módulo de red yo mismo?
Sí. Tenemos instrucciones detalladas junto con imágenes en nuestro manual del usuario que le indican cómo reemplazar el módulo de red. El módulo es intercambiable en caliente, lo que significa que las salidas no se verán afectadas ni cambiarán de estado durante el proceso.
¿Cuál es la garantía típica?
Nuestras PDU en bastidor tienen una garantía estándar de 24 meses, pero si registra su producto la garantía estándar se extiende a 36 meses.
Tengo una aplicación que requiere muchos receptáculos, pero no veo eso en su oferta estándar. ¿Tiene algo que ofrezca salidas adicionales?
Sí. Tenemos una oferta de PDU en bastidor de alta densidad que proporciona entradas y salidas configurables. Con una combinación de salidas IEC y NEMA, fases alternas y hasta 54 salidas en total, la PDU HDMA puede configurarse a la medida para satisfacer sus necesidades.
¿Puede ayudarme a elegir las opciones correctas para mi equipo?
Sí. Eaton tiene dos recursos para ayudarle a seleccionar la PDU de montaje en bastidor adecuada para su aplicación de TI.