Descargar documento () de 20

SPD Power Xpert de Eaton

Presentamos el SPD Power Xpert de Eaton con pantalla de monitoreo avanzada y capacidades de comunicación para dispositivos de protección contra sobrevoltaje. Aprenda cómo esta función se puede utilizar para rastrear y registrar los eventos de sobrevoltaje y el estado de protección en el sistema de energía de su instalación. 

El nuevo SPD Power Xpert categoriza los eventos de sobrevoltaje en cada fase como bajos, medios y altos de acuerdo con el estándar C62.41.2 del IEEE. Estos eventos de sobrevoltaje se almacenan en un registro de eventos con sello de fecha y hora. Utiliza la arquitectura Power Xpert de Eaton para comunicaciones Ethernet a través de Modbus TCP/IP o BACnet TCP para capacidades de monitoreo remoto. 

Compatible con tres series SPD de Eaton:

eaton-pxspd-spd-max.jpg

Las características incluyen lo siguiente:

Registro de sobrevoltaje con sello de fecha y hora

Registra eventos de sobrevoltaje transitorio desde su sistema; registra y guarda en un registro de eventos con sello de fecha y hora visible en una pantalla local, página web y archivo .csv descargable en una hoja de cálculo.

Estado de protección porcentual

La protección porcentual se calcula en función de la cantidad de componentes MOV que permanecen en línea y la protección del sistema por fase y neutro a tierra (configuración en estrella).

Conectividad

El puerto Ethernet RJ45 proporciona comunicación entre el SPD Power Xpert y la conexión LAN, Modbus o BACnet TCP.

Configuración programable

Configuración de comunicación (Modbus, BACnet TCP), dirección IP, configuración de asignación de IP, hora y fecha locales, nombre y contraseña del dispositivo, eliminación de registros de sobrevoltaje.

Capacidades de monitoreo remoto

• Panel Power Xpert configurable para la serie SPD integrada
• Página web integrada
• Puerta de enlace PXG900
• TCP/IP de Modbus
• BACnet/IP