Los interruptores de límite mecánicos son dispositivos de detección de contacto ampliamente utilizados para detectar la presencia o posición de objetos en aplicaciones industriales.
Los interruptores de límite ofrecen alta precisión en términos de exactitud y repetibilidad, principalmente porque hacen contacto directo con el objetivo que se va a detectar. Cuando un objeto entra en contacto con la palanca del interruptor de límite (o émbolo), la palanca mueve una distancia “previa al recorrido” al “punto de operación” donde se disparan los contactos. El movimiento de la palanca más allá de este punto se denomina “desplazamiento excesivo”. Estos términos se representan visualmente en el siguiente diagrama.
El término “interruptor de límite” deriva del funcionamiento del propio dispositivo. A medida que un objeto hace contacto con el operador del interruptor, mueve el actuador a un límite donde los contactos eléctricos del interruptor cambian de estado.
Decidir qué interruptor de límite comprar y seleccionar el adecuado para su aplicación puede ser una tarea confusa. Sin embargo, la decisión es importante y la aplicación exitosa de los interruptores de límite depende de la selección de la tecnología adecuada para la aplicación.
Visite nuestra página para saber cómo seleccionar el interruptor de límite correcto.
Los interruptores de límite contienen los siguientes componentes principales. Estos pueden ser modulares e intercambiables, o pueden ser parte de un interruptor unificado de una sola pieza.
Al instalar un interruptor enchufable, el usuario monta el receptáculo en el accesorio o la máquina. Luego, el cableado se introduce en el receptáculo a través de la entrada del conducto en la parte inferior de ese componente. Los cables están conectados a los terminales del receptáculo. El cuerpo del interruptor se enchufa en el receptáculo y se fija con tornillos. El cabezal de operación también está conectado a la parte superior del cuerpo del interruptor con tornillos.
Se ofrece comodidad en el sentido de que los componentes del cuerpo del cabezal y del interruptor se pueden reemplazar rápida y fácilmente en el campo sin tener que volver a cablear las conexiones a los terminales en el receptáculo.
¿No está seguro de si las soluciones de sensores e interruptores de límite de Eaton son adecuadas para usted? Puede solicitar muestras de sensores Eaton SIN CARGO para probarlos con sus aplicaciones de máquina. Haremos que nuestros expertos de Eaton estén disponibles para ayudar con la selección de productos y proporcionar orientación técnica para que usted elija el sensor adecuado para sus necesidades.
Los interruptor de límite modulares enchufables E50 de Eaton son el estándar de la industria con versatilidad de diseño y alta confiabilidad para ofrecer bajos costos de mantenimiento, instalación e inventario. Las juntas, los sellos y las fundas Viton estándar y un gabinete de zinc fundido son aplicaciones industriales excepcionales.
Los mini interruptores de límite de metal E49 son los interruptores ideales para aquellos que necesitan una solución económica y compacta, pero no quieren sacrificar la durabilidad. El tamaño pequeño, el cuerpo de metal y la larga vida útil mecánica hacen que el mini de metal E49 sea el interruptor perfecto para aplicaciones de OEM de maquinaria.
Los interruptores de precisión E47 de Eaton proporcionan conmutación de alta precisión a un precio asequible. Una variedad de características estándar, como capacidad de corriente, fuerza operativa, características de recorrido y actuadores, le permiten un ajuste personalizado del interruptor a su aplicación.