Descargar documento () de 20


Productos heredados de arrancador suave

Haga clic en los siguientes enlaces para acceder al contenido del producto que necesita.

Arrancador suave S701 | Limitador de par de torque TL

 

Arrancador suave S701

La línea S701 de controladores de arranque suave está específicamente diseñada para ser una opción de bajo costo para motores trifásicos pequeños de arranque suave (15 hp y menos). El S701 controla la corriente en dos de tres fases del motor para controlar el par de torque que se aplica al motor, lo que permite el arranque suave de un motor. Está diseñado para usarse con un arrancador de motor manual o un arrancador de voltaje pleno y proporciona la protección contra sobrecarga necesaria, así como aislamiento de línea para el motor.

Para ver nuestras innovaciones más recientes, visite Eaton.com/softstarters.

 

Haga clic aquí para volver a la parte superior de la página.

 

 

Limitador de par de torque TL

Los limitadores de par de torque regulan la corriente en una de las tres fases del motor para controlar el par de torque que se aplica al motor, lo que permite el arranque suave de un motor. Diseñados para usarse con un arrancador de motor manual o un arrancador de voltaje pleno, proporcionan la protección necesaria contra sobrecargas y aislamiento de línea para el motor. Estos dispositivos compactos y fáciles de instalar tienen una capacidad nominal de hasta 25 A, para la aceleración y desaceleración controladas de motores fraccionales a 15 hp/11 kW a 480/400 Vac.

Para ver nuestras innovaciones más recientes, visite Eaton.com/softstarters.

 

Haga clic aquí para volver a la parte superior de la página.