Descargar documento () de 20
Demand More Masthead

La promesa de exigir más

Haga más con menos.
Mejorar la eficiencia.
Reducir los costos. 

El panorama emergente de las aplicaciones comerciales e industriales actuales cambia la forma en que hace negocios, lo que sus clientes requieren y lo que puede ofrecer.

Y las demandas están aumentando.

Alivie la carga. Elija un proveedor de variadores de frecuencia que comparta su pasión por superar las expectativas. Uno que no descanse hasta que esté satisfecho con la calidad de sus productos y el calibre de su servicio.

►−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−◄

¡Usted puede exigir más!

Exija un proveedor que lo acompañe en el terreno para hacer bien el trabajo. Uno que le dé tanto a usted, como usted le da a sus clientes.

Piense en Eaton como su promotor.

Un miembro de su equipo que aprovechará todos los recursos de una empresa para garantizar que su problema se resuelva. Exija más a su proveedor. 

Exija más de Eaton.

  • Exija más innovación.

    Trabaje con un proveedor de variadores de frecuencia que se asegure de que sus VFD estén hechos a la medida para administrar eficientemente sus sistemas críticos.
    Consulte la cartera completa de VFD

La diferencia de innovación de Eaton

Eaton ofrece una cartera completa de variadores de frecuencia que satisfacen el espectro completo de necesidades para aplicaciones comerciales e industriales. Nuestra experticia en fabricación de VFD se refleja en algunas de las características avanzadas que se ofrecen en toda la cartera y que le brindan beneficios adicionales. Estas características le brindan beneficios adicionales al garantizar que nuestros variadores de frecuencia se puedan adaptar para satisfacer sus necesidades. Explore la diferencia de Eaton.

Demand More Campaign - Table Head

Necesito un variador de frecuencia que...

Puntos de diferencia de los variadores de frecuencia de Eaton

ofrece hasta un 10 % más de ahorro de energía por encima de los variadores estándar. Solicite los VFD que presenten el algoritmo de optimización de energía Active Energy Control patentado de Eaton.
mejora la regulación de velocidad, lo que ayuda incluso a que la aplicación más exigente funcione con precisión. Solicite los VFD con control de V/Hz y control de vector sin sensor.
reduce el costo al eliminar el hardware adicional. Ejecuta dos bucles de proceso PID sin la necesidad de un controlador de proceso externo. Solicite los VFD que presenten la función de PID múltiple integrada.
simplifica el sistema con lógica integrada. Controle múltiples bombas o ventiladores desde una señal de proceso única sin la necesidad de un controlador separado. Solicite los VFD con multibomba y función de ventilador integrada.
es flexible para una fácil integración en más aplicaciones sin el costo de tarjetas opcionales. Solicite los VFD con comunicaciones y E/S integradas y extensivas.
reduce significativamente el tiempo de arranque y puesta en marcha al eliminar la programación compleja. Solicite los VFD con la función de copiar/pegar del teclado.
proporciona soluciones rápidas y personalizadas, incluida la disponibilidad en el mismo día en configuraciones con existencia. Pregunte por el Flex Center de los variadores de frecuencia de Eaton .
ofrece soluciones estándar para cumplir con los requisitos de IEEE-519. Solicite los VFD con soluciones de mitigación armónica integradas.

Nuestros productos:  Su satisfacción

►−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−◄

  • Exigir más experticia.

    Involúcrese con un fabricante de variadores de frecuencia para quien cada detalle, cada idea y cada concepto cuente.
    Ver la cartera completa de VFD

La experticia conduce a la optimización de la energía

AHORRO DE ENERGÍA DE HASTA UN 10 % MÁS

Hacemos que el ahorro de energía sea una prioridad principal en el desarrollo de nuestras innovaciones en variadores de frecuencia. Tanto es así que hemos desarrollado un algoritmo de optimización de energía llamado Active Energy Control que puede proporcionar hasta un 10 % de ahorro de energía por encima de los VFD estándar.

Active Energy Control reduce el voltaje del motor mientras mantiene la velocidad de este. Esto da como resultado un funcionamiento suave del motor con un menor consumo de energía en comparación con un variador de frecuencia estándar.

Descubra cómo aumentar sus ahorros de energía en comparación con un VFD de HVAC estándar hasta un 10 % más.

Descargar el documento técnico.

Mire el video para ver cómo la experticia en VFD de Eaton llevó a la creación de Active Energy Control, nuestro algoritmo de ahorro de energía.

^^^

Nuestra experticia:  Su tranquilidad

►−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−◄

  • Exigir más que solo lo suficientemente bueno.

    Confíe en un fabricante de variadores de frecuencia que lo acompañe en el terreno para hacer bien el trabajo.
    Consulte la cartera completa de VFD

Reconocemos lo que está en juego para sus proyectos.

El tiempo y los recursos necesarios para completar sus proyectos de manera rápida, rentable y eficiente son significativos.

Hemos creado un sólido sistema de servicios de soporte disponible para usted antes, durante y después de la venta, para ayudar a que sus proyectos funcionen sin problemas.

Drives Center

Nuestros servicios incluyen:

Sistemas y Servicios de Ingeniería (EESS)

Nuestros técnicos de campo e ingenieros de asistencia al cliente pueden arrancar y poner en marcha equipos, realizar mantenimiento planificado, monitorear el rendimiento y responder a emergencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

Eaton.com/engineeringservices

Centro de Recursos Técnicos (TRC) de EatonCare

Proporciona selección de productos, solución de problemas y soporte de aplicaciones, así como servicios de gestión de pedidos.

877-386-2273
Eaton.com/eatoncare

Equipo de documentación

Nuestro equipo de ingeniería de aplicaciones puede brindar asistencia con la creación y entrega de manuales de mantenimiento para el operador.

Soluciones personalizadas

El Flex Center de variadores de frecuencia proporciona soporte rápido para soluciones de fabricación estándar y personalizadas con plazos de entrega en el mismo día para configuraciones con existencia, recogidas de clientes locales, piezas de repuesto y experticia comprobada en ingeniería.

Acceder a Flex Center

Guías de especificaciones de productos

Guías de especificaciones disponibles para cada producto al que se hace referencia en nuestro folleto de descripción general.

Eaton.com/specguide

Garantía

Garantía estándar de 1 año
Garantía estándar de 2 años para los variadores
opciones de garantía de más de 3 años disponibles

Tenga en cuenta que se puede adquirir una extensión de la garantía estándar del equipo en el punto de venta inicial hasta un período que no exceda los 60 meses desde la fecha de envío original.

Nuestros servicios:  Su respaldo

►−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−◄

Exigir más. La historia completa