Distribuidores y profesionales de ventas de todos los niveles. Proporciona capacitación sobre la gama de productos de Eaton, que incluye descripciones generales de productos, ayuda de venta y conocimiento de aplicaciones.
Descripción general de 10 minutos del variador de frecuencia DA1 Este programa permite a los clientes adaptar la capacitación a sus necesidades particulares. Esta capacitación puede incluir conceptos básicos de VFD, operación, mantenimiento o reparación de sus VFD. Comuníquese con su representante de Eaton para obtener más información. |
101 | DA1 | Autoguiado |
Descripción general de una hora del variador de frecuencia DA1 Este curso proporciona información detallada para el VFD DA1, lo que incluye gama de productos de oferta, capacidades, características, mercados y aplicaciones objetivo, accesorios, configuraciones, y recursos y material de referencia disponibles. |
201 | DA1 | Autoguiado |
Descripción general de 10 minutos del variador de frecuencia DC1 Este curso proporciona una introducción al VFD DC1 e incluye una descripción general de sus características, clasificaciones, aplicaciones específicas, accesorios y funciones que agregan valor a nuestros clientes de Eaton. |
101 | DC1 | Autoguiado |
Descripción general de una hora del variador de frecuencia DC1 Este curso proporciona información detallada para el VFD DC1, lo que incluye gama de productos de oferta, capacidades, características, mercados y aplicaciones objetivo, accesorios, configuraciones y recursos y material de referencia disponibles. |
201 | DC1 | Autoguiado |
Descripción general de 10 minutos del variador de frecuencia DE1 Este curso proporciona una introducción al VFD DE1 e incluye una descripción general de sus características, clasificaciones, aplicaciones específicas, accesorios y funciones que agregan valor a nuestros clientes de Eaton. |
101 | DE1 | Autoguiado |
Aplicaciones típicas del DE1 Esta lección describe cómo se utiliza el DE1 para aplicaciones típicas para lograr ahorros de energía o control de procesos. |
101 | DE1 | Autoguiado |
Descripción general de una hora del variador de frecuencia DE1 Este curso proporciona información detallada para el VFD DE1, lo que incluye gama de productos de oferta, capacidades, características, mercados y aplicaciones objetivo, accesorios, configuraciones, y recursos y material de referencia disponibles. |
201 | DE1 | Autoguiado |
Descripción general de 10 minutos del variador de frecuencia DG1 Este curso proporciona una introducción al VFD DG1 e incluye una descripción general de sus características, clasificaciones, aplicaciones específicas, accesorios y funciones que agregan valor a nuestros clientes de Eaton. |
101 | DG1 | Autoguiado |
Descripción general de una hora del variador de frecuencia DG1 Este curso proporciona información detallada para el VFD DG1, lo que incluye gama de productos de oferta, capacidades, características, mercados y aplicaciones objetivo, accesorios, configuraciones, y recursos y material de referencia disponibles. |
201 | DG1 | Autoguiado |
Descripción general de 10 minutos del variador de frecuencia DH1 Este curso proporciona una introducción al VFD DH1 e incluye una descripción general de sus características, clasificaciones, aplicaciones específicas, accesorios y funciones que agregan valor a nuestros clientes de Eaton. |
101 | DH1 | Autoguiado |
Descripción general de una hora del variador de frecuencia DH1 Este curso proporciona información detallada para el VFD DH1, lo que incluye gama de productos de oferta, capacidades, características, mercados y aplicaciones objetivo, accesorios, configuraciones, y recursos y material de referencia disponibles. |
201 | DH1 | Autoguiado |
Descripción general de 10 minutos de variadores de frecuencia en gabinetes Esta presentación describe las herramientas y los recursos de ventas disponibles para la línea de VFD en gabinetes de Eaton, que incluye ayudas de productos y ventas, manuales, análisis competitivos, unidades de demostración práctica y ayuda de ventas, y otro material de referencia que se puede utilizar para ayudar a cerrar el trato. |
101 | En gabinete | Autoguiado |
Descripción general de una hora de variadores de frecuencia en gabinetes Este curso describe las funciones básicas de los variadores de frecuencia y la teoría de operación, y explora cómo y por qué se utilizan para el control de procesos o el ahorro de energía. |
201 | En gabinete | Autoguiado |
Introducción a motores trifásicos y control de motores Este curso examina la teoría de operación del motor de inducción de polifase de CA, los principios de operación, las características de velocidad y par de torque, las fórmulas aplicables y los efectos que tienen los VFD en los motores de inducción. |
101 | General | Aprendizaje virtual |
Introducción a los variadores de frecuencia y por qué se utilizan Este curso examina la construcción del variador de frecuencia, la teoría del funcionamiento, los principios operativos, la aplicación de par de torque constante y variable, las fórmulas aplicables, los controles operativos y la interfaz con el cliente. |
101 | General | Aprendizaje virtual |
Ejemplos de aplicaciones de par de torque variable y controles comunes asociados con estas aplicaciones |En esta presentación, se explica qué son los armónicos eléctricos/electrónicos, sus efectos en los sistemas eléctricos/electrónicos, cómo se detectan y miden, y qué acciones correctivas y dispositivos están disponibles. |
101 | General | Autoguiado |
Procesos y procedimientos por seguir para crear pedidos de clientes según su especificación e ingresar un pedido de cliente correcto utilizando Bid Manager La presentación revisa las especificaciones generales del cliente y explica cómo comparar las capacidades del producto y los datos técnicos con la especificación del cliente para garantizar que el producto que se ofrece sea adecuado y completamente funcional para la aplicación dada. |
101 | General | Autoguiado |
Teoría de funcionamiento de un motor de inducción trifásico Esta lección describe las características y las preocupaciones ambientales con respecto a las aplicaciones de par de torque constante, cómo interactúan y funcionan los motores y los variadores de frecuencia con respecto a la velocidad, el par de torque y la corriente de carga, cómo seleccionar los VFD correctos para estas aplicaciones y cómo se utilizan los VFD en estas aplicaciones para lograr ahorros de energía o control de procesos. |
201 | General | Aprendizaje virtual |
Teoría de funcionamiento de un variador de frecuencia Esta lección describe las características y las preocupaciones ambientales con respecto a las aplicaciones de par de torque variable, cómo interactúan y funcionan los motores y los variadores de frecuencia con respecto a la velocidad, el par de torque y la corriente de carga, y cómo seleccionar los VFD para estas aplicaciones y cómo se utilizan los VFD en aplicaciones normales para lograr ahorros de energía o control de procesos. |
201 | General | Aprendizaje virtual |
Procesos y procedimientos por seguir para crear pedidos de clientes según su especificación e ingresar un pedido de cliente correcto utilizando Bid Manager Esta sesión ilustra las mejores prácticas, los requisitos del fabricante y las especificaciones que deben seguirse para instalar y poner en marcha correctamente los VFD de Eaton. |
201 | General | Guiado por un instructor |
Ejemplos avanzados de aplicaciones de par de torque variable y controles comunes asociados con estas aplicaciones Esta presentación describe e ilustra los procesos y los procedimientos a seguir para crear pedidos de clientes a partir de sus especificaciones e ingresar un pedido para los productos o materiales correctos utilizando Bid Manager. |
201 | General | Autoguiado |
Interpretación de las especificaciones del cliente y traducirlas en un pedido aceptado por el cliente Esta presentación describe e ilustra los procesos y los procedimientos a seguir para crear pedidos de clientes a partir de sus especificaciones e ingresar un pedido para los productos o materiales correctos utilizando Bid Manager. |
201 | General | Autoguiado |
Ejemplos avanzados de aplicaciones de par de torque variable y controles comunes asociados con estas aplicaciones Esta presentación describe e ilustra los procesos y los procedimientos a seguir para crear pedidos de clientes a partir de sus especificaciones e ingresar un pedido para los productos o materiales correctos utilizando Bid Manager. |
201 | General | Autoguiado |
Estudio de armónicos eléctricos/electrónicos, sus efectos en los sistemas eléctricos/electrónicos y métodos de mitigación La presentación describe la oferta de productos VFD que abarca descripciones de productos, rangos de potencia, aplicaciones generales, características y accesorios. |
201 | General | Autoguiado |
Descripción detallada de la oferta de la línea de productos VFD que ilustra sus especificaciones, capacidades, rangos de potencia, E/S y características opcionales Este programa dirigido por instructores es una instrucción específica para el cliente sobre la teoría del funcionamiento, instalación, puesta en marcha, operación, mantenimiento y resolución de problemas del producto específico del cliente. |
301 | General | Guiado por un instructor |
Descripción general de 10 minutos del variador de frecuencia HMX Esta presentación proporciona instrucciones sobre cómo mantener y restaurar el VFD HMAX en los sistemas de enfriamiento integrado, incluidos la limpieza de los pasajes de limpieza y el reemplazo del ventilador de enfriamiento. |
101 | HMX | Autoguiado |
Descripción general de una hora del variador de frecuencia HMX Esta referencia rápida proporciona una descripción general de los VFD HMax que incluye descripciones, clasificaciones y características significativas que proporcionan un valor distintivo al cliente. Se incluyen preguntas típicas para que el cliente ayude a descubrir cuáles son sus deseos o necesidades y un cuadro de comparación de competidores. |
201 | HMX | Seminario web |
Descripción general de 10 minutos del variador de frecuencia SVX|Esta clase proporciona información para la puesta en marcha de los VFD HMax que describe los pasos adecuados necesarios para inspeccionar y realizar verificaciones previas a la alimentación, y el método para realizar la energización inicial del VFD y ajustar los parámetros para que coincidan con las necesidades del equipo del cliente. | 101 | SPX | Autoguiado |
Descripción general de una hora del variador de frecuencia SVX Esta referencia rápida proporciona una descripción general de los VFD SVX/SPX que incluye descripciones, clasificaciones y características significativas que proporcionan un valor distintivo al cliente. Se incluyen preguntas típicas para que el cliente ayude a descubrir cuáles son sus deseos o necesidades y un cuadro de comparación de competidores. |
201 | SPX | Autoguiado |
Se proporciona una descripción general de las características y consideraciones de la aplicación de software SPX Advanced, que cubre motores PM, seguidor maestro, sincronización de variador y más Esta presentación es una descripción general del SPX avanzado, ofrece una descripción general de las características que diferencian esta aplicación de la serie SVX/SPX estándar y cubre las aplicaciones objetivo del SPX avanzado, así como las consideraciones de aplicaciones que deben realizarse antes de su uso. |
401 | SPX | Autoguiado |
Cubre el cambio de ventiladores y la limpieza de disipadores térmicos en la serie SVX Este curso proporciona una demostración sobre el mantenimiento programado de un VFD de la serie SVX, que incluye la verificación de conexiones, el cambio de ventiladores y la limpieza de disipadores térmicos. Este módulo también cubre una reparación básica del cambio de un tablero de control. |
201 | SVX | Video |