Descargar documento () de 20

Soluciones de tirante sísmico preaprobadas OSHPD OPM y pautas de ingeniería para sistemas mecánicos, eléctricos, de plomería y de protección contra incendios

Soluciones de tirante sísmico y pautas de ingeniería preaprobadas por OSHPD OPM

Nuestra aprobación previa OSHPD OPM-0052-13 presenta productos sísmicos TOLCO y productos de la serie B-Line para el Código de Construcción de California 2013 y 2016, y el Código de Construcción Internacional 2012 y 2015. Utilice nuestras pautas de ingeniería sísmica preaprobadas para ayudar con el diseño de su próximo proyecto, diseño de refuerzo y paquete de envío para tuberías, conductos, tubos, bandejas de cables y otros sistemas. Los ingenieros sísmicos de TOLCO ayudaron a desarrollar métodos de prueba de OPM con OSHPD y es la única aprobación previa para incluir abrazaderas de sujeción de bandejas de cables.

Reducir el tiempo de revisión del proyecto

Eaton es conocida por su tirante sísmico TOLCO que ahorra tiempo y trabajo y las riostras de la serie B-Line, bandeja de cables y colgadores para tuberías. Ahora hemos reducido la complejidad y el tiempo para obtener, revisar, probar y obtener las aprobaciones previas de OSHPD para los sistemas de tirante sísmico. Nuestras opciones incluyen una amplia variedad de aplicaciones para protección mecánica, eléctrica, de plomería y contra incendios que pueden ayudar a reducir el tiempo de revisión de su proyecto para OSHPD y DSA para proyectos de construcción de hospitales, instalaciones de salud y educación.

Pautas de ingeniería OSHPD OPM-0052-13

Un ingeniero profesional revisa y sella las pautas de ingeniería de restricción sísmica y puede usarlas para todos los tipos de proyectos que hacen referencia al Código Internacional de Construcción. La sección uno de las pautas explica paso a paso los cálculos de tirante sísmico y la disposición de los sistemas mecánicos, eléctricos, de plomería y de protección contra incendios. Las prácticas de la industria, como la regla de 30,5 cm (12”), se describen en detalle. Las siguientes secciones incluyen detalles prefranqueados para sistemas de trapecio y sistemas de colgado simple con tirante rígido y de cable. Consulte las secciones posteriores para ver los datos de carga y los diagramas de instalación para accesorios estructurales y aplicaciones especiales como montajes en pared. Las pautas de ingeniería sísmica de Eaton son una guía de referencia detallada para contratistas, ingenieros de diseño y AHJ para ayudar con el diseño de refuerzos sísmicos.

Consulte las pautas de aprobación previa de OSHPD de Eaton para aplicaciones como: 

  • Soluciones para la fijación de tirantes sísmicos TOLCO a tuberías de un solo colgado utilizando soportes de la serie B-Line
  • Fijación del tirante sísmico TOLCO a la bandeja de cables, conductos y tuberías soportadas por trapecio de riostra de la serie B-Line
  • Opciones de fijación de concreto, incluidos anclajes vertidos en el lugar y postes instalados
  • Accesorios estructurales para viga en I de acero, vigueta de barra, madera y concreto con accesorios de tirante sísmico TOLCO y soluciones prediseñadas