En comparación con otros métodos de refuerzo de cable, el kit de cable de tirante sísmico de la serie B-Line es hasta un 50 % más rápido de instalar.
El kit incluye el conjunto de cables en tamaños de 3,2 mm, 4,8 mm y 2,4 mm (1/8”, 3/16” y 3/32”) con ojal y abrazadera KwikWire conectados.
Para completar la instalación del cable sísmico, utilice el soporte de ángulo abierto de dos orificios de la serie B-Line (B154) o el soporte de reacondicionamiento sísmico (B650C). Eaton también ofrece una gama de anclajes sísmicos, TOLCO Fig. 98 Soportes de aislamiento de vibración y colgadores de aislamiento de vibración.
Hasta un 50 % más rápido de instalar, el sistema de kit de cable de tirante sísmico está diseñado para suspender equipos y otros sistemas para ayudar a minimizar el daño en un evento sísmico.
Recursos del kit de tirante sísmico