Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CYME Server

Los operadores de sistemas deben responder con rapidez y de manera decisiva a las condiciones cambiantes de la red y a las amenazas, mientras impulsan mejoras considerables en la eficacia y confiabilidad de las redes.
cyme-server-environments.jpg
CYME Server de Eaton lleva el modelo de la red de CYME y los motores de análisis al entorno de TI para facilitar el uso generalizado y eficaz de esta potente herramienta de análisis de ingeniería.  La solución CYME Server les permite a numerosos usuarios realizar, de manera simultánea y a la misma vez, solicitudes de simulación de CYME desde diversas aplicaciones del cliente; DMS, OMS, EMS, SCADA, GIS, etc. El flujo de carga desequilibrado, el cortocircuito detallado y la validación del esquema de protección son ejemplos de los análisis que se pueden llevar a cabo para obtener resultados precisos significativos casi en tiempo real. A medida que se reciben las solicitudes de simulación, los procesos del CYME Server resuelven las simulaciones y permiten generar resultados en modo desconectado, casi en tiempo real y en tiempo real.  Se simplifica el uso compartido de información para una mejor interacción entre los usuarios finales. Además, los operadores podrán tomar decisiones fundamentadas en tiempo real.

SOFTWARE CYME SERVER

KEY FEATURES

Eaton's CYME Server is a complete Service Oriented Architecture (SOA) solution which offers real-time network analysis with powerful CYME simulation engines.

As a hardware-independent solution, CYME Server can be seamlessly embedded into enterprise applications. It can be deployed as a client/server solution, as a web-based tool on your intranet, as an application service provider (ASP) or as a web service.

Key IT features include:

  • Distributed computing
  • Loose coupling with SOA services
  • Network transparency
  • Access control
  • Asynchronous processing
  • 24/7 availability
A SYSTEM OF SCALABILITY, FLEXIBILITY AND RELIABILITY

Eaton's CYME Server solution employs state-of-the-art calculation algorithms to meet simulation needs.

Management tools are provided to support analyses such as:

  • Balanced and unbalanced load flow
  • Detailed three-phase and single-phase fault calculations
  • State estimation / Load allocation
  • Protection scheme validation
  • Voltage optimization
  • Load balancing, loss reduction
  • Integrated Volt/VAR Control (IVVC) simulation and validation
  • Contingency analysis and service restoration
  • Reliability analysis

As GIS specialists, network operators and engineers launch the CYME Server solution within a preferred DMS, GIS, CAD, OMS, EMS or SCADA system. CYME Server works only with a single central database shared by the different departments, or can work with autonomous XML-based study files.

¿Necesita soporte para un producto?

Portal de usuarios de CYME: my.cyme.com

Tel.: 450-461-3655 o 800-361-3627 (Canadá & EE. UU.)

Correo electrónico: cymesupport@eaton.com

Preguntas antes de comprar

Correo electrónico: cymeinfo@eaton.com