Acceda a las herramientas de mapa en línea para encontrar rápidamente una subestación, un alimentador en particular, la esquina de una calle o para saber la dirección donde se produjo una falla.
Con el servicio de mapas en línea de CYME de Eaton, vea los mapas en línea comúnmente más usados como mapas de fondo del modelo del sistema de distribución georreferenciada.
Acceder a las herramientas de mapas en línea para encontrar una dirección u obtener instrucciones hacia una ubicación específica es muy común. Los ingenieros eléctricos se benefician al poder encontrar rápidamente una subestación, un alimentador en particular, la esquina de una calle o saber la dirección donde se produjo una falla.
| GENERAL |
Eaton's CYME Online Maps Service provides the capability to view your electrical network model over Google Maps and MapQuest Open maps. The service allows you to use different map formats from popular online map providers, including:
With this option, the user can locate equipment and devices on the one-line diagram using street addresses, X/Y coordinates or GPS coordinates. Additionally, the simulation results can be viewed just as if in a Google map view. |
| ADDITIONAL GEOGRAPHIC INFORMATION |
The Online Map Service can be used in conjunction with the CYME Geographic Overlay module to display online and offline maps simultaneously; allowing the engineer to view additional geographic information more specific to the utility as multiple layers. This includes the network connection information, assets, resources, etc.; but also land register, rights of way, hydrography, topography, land cover, land use, population density, etc. The functionality of both components is accessed through a comprehensive background map control tab in the CYME software. |
Descargar folleto
¿Necesita soporte para un producto?
Portal de usuarios de CYME: my.cyme.com
Tel.: 450-461-3655 o 800-361-3627 (Canadá & EE. UU.)
Correo electrónico: cymesupport@eaton.com
Preguntas antes de comprar
Correo electrónico: cymeinfo@eaton.com