Descargar documento () de 20

Instrucción remota: Arranque y mantenimiento de transformadores

Vista previa del curso

1,5 horas

 

Curso completo

8 horas, 0,7 CEUs

Para recibir las CEUs, los asistentes deben estar presentes durante todo el curso.

Inscripción abierta, los cursos completos tienen limitaciones de tamaño.

 

Público objetivo

Ingenieros o técnicos de servicio de campo experimentados cuyas responsabilidades laborales incluirán la puesta en marcha y el mantenimiento de todo tipo de transformadores o cualquier persona que desee profundizar su comprensión de los transformadores en general.

 

Objetivo de aprendizaje

Al finalizar este curso en línea de ocho horas en vivo dirigido por un instructor, los estudiantes estarán familiarizados con los estilos de los transformadores, los procedimientos generales de arranque y los procedimientos de mantenimiento necesarios.

 

Resumen

Los asistentes utilizarán ejemplos visuales y del mundo real para aprender sobre los procedimientos de puesta en marcha y las pruebas de mantenimiento que se necesitarían en la subestación de la unidad y los transformadores de potencia. Los estudiantes se familiarizarán con los aspectos básicos de los transformadores, como los principios operativos estándar, las características de construcción, las inspecciones y las pruebas de los transformadores de tipo seco y sumergidos en líquido.

Curso completo

Análisis detallado de principios fundamentales, características de construcción, inspección, mantenimiento, pruebas y toma de muestras adecuadas de aceite de un transformador.

Los temas del curso incluyen los siguientes:

  • Aspectos básicos de un transformador (qué es un transformador)
  • Características de construcción
  • Identificación de los componentes del transformador
  • Diferencias entre el tipo seco y con líquido
  • Datos de la placa de identificación e información de identificación
  • Cambiadores de tomas del transformador
  • Inspección externa
  • Análisis de las pruebas (TTR, resistencia de bobinado, resistencia de aislamiento, factor de potencia)

Los materiales/actividades del curso incluyen lo siguiente:

  • Manual para asistentes de 95 páginas
  • Ejemplos del mundo real
  • Sesión de preguntas y respuestas
  • Verificación de conocimientos en detalle y calificada

Vista previa del curso

Descripción general de lo que es un transformador, lo que hace y dónde se encuentran dentro de un sistema eléctrico.

El curso incluye lo siguiente:

  • Sesión de preguntas y respuestas
  • Verificación de conocimientos autocalificada