Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

100LR85

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100A, AC 415 V, system C type II, 30 x 57 mm, gL/gG

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
100LR85
EAN
5027590427807
Product Length/Depth
57 mm
Product Height
30.2 mm
Product Width
30.2 mm
Product Weight
101 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS
IEC 60269

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.