Descargar documento () de 20
We make what matters work*

115167
XVTL-VP18/SET

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, vertical, for H=1800mm, (2pc.)

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEffect xVtl vertical profile
Catalog Number
115167
EAN
4015081145676
Product Length/Depth
1650 mm
Product Height
70 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
4.4 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Number of height units
0
Profile height (busbar)
1649 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Metric
Mounting method
Screw mounting

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.