Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

135815

Eaton Moeller series E55 Limit Switch Style Series, Proximity switch, 35 - 250 V AC at 50/60 Hz, Screw terminal, 2-wire, Sn= 40 mm, Non-flush mounting, Two-wire, Insulated material

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E55 Proximity switch
Catalog Number
135815
EAN
4015081326082
Product Length/Depth
139.7 mm
Product Height
63.5 mm
Product Width
88.9 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
CE
IEC/EN 60947-5-2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.