Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

135849

Eaton Moeller® series E55 Proximity switch, inductive, 1 N/C, Sn=15mm, 3L, 10-30VDC, PNP, M30, insulated material, line 2m

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E55 Proximity switch
Catalog Number
135849
EAN
4015081326426
Product Length/Depth
154.94 mm
Product Height
45.72 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5-2
CE

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.