Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

135940

Eaton Moeller® series E57 Proximity switch, E57 Global Series, 1 N/O, 3-wire, 10 - 30 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 8 mm, Non-flush, PNP, Metal, Plug-in connection M12 x 1

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135940
EAN
4015081327331
Product Length/Depth
152.4 mm
Product Height
44.45 mm
Product Width
152.4 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CE
CSA File No.: 224447
CSA
UL 508

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.