Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

135942

Eaton Moeller® series E57 Proximity switch, E57 Premium+ Series, 1 NC, 3-wire, 6 - 48 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 12 mm, Semi-shielded, PNP, Stainless steel, 2 m connection cable

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135942
EAN
4015081327355
Product Length/Depth
152.4 mm
Product Height
127 mm
Product Width
45.72 mm
Product Weight
0.32 kg
Certifications
None
IEC/EN 60947-5-2
CSA Class No.: none
CSA File No.: none

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.