Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

135943

Eaton Moeller series E57 Premium+ Series, Proximity switch, 6 - 48 V DC, d=18 mm, 1 N/C, Plug-in connection M12 x 1, 3-wire, Sn= 12 mm, Semi-shielded mounting, PNP, Stainless steel

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135943
EAN
4015081327362
Product Length/Depth
132.08 mm
Product Height
53.34 mm
Product Width
53.34 mm
Product Weight
0.09 kg
Certifications
CSA File No.: none
CSA Class No.: none
None
IEC/EN 60947-5-2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.