Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

135961

Eaton Moeller® series E57 Proximity switch, E57 Global Series, 1 N/O, 2-wire, 10 - 30 V DC, M30 x 1.5 mm, Sn= 25 mm, Non-flush, NPN/PNP, Metal, 2 m connection cable

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135961
EAN
4015081327546
Product Length/Depth
165.1 mm
Product Height
31.75 mm
Product Width
139.7 mm
Product Weight
0.28 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CE
CSA File No.: 224447
IEC/EN 60947-5-2
CSA

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.