Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

135964

Eaton Moeller series E57 Global Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=30 mm, 1 N/O, Plug-in connection M12 x 1, 2-wire, Sn= 25 mm, Non-flush mounting, PNP/NPN, Metal

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135964
EAN
4015081327577
Product Length/Depth
114.3 mm
Product Height
25.4 mm
Product Width
38.1 mm
Product Weight
0.18 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-2
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CE
CSA File No.: 224447
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
UL 508
CSA

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.