Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Descontinuado

135971

Eaton Moeller® series E57 Proximity switch, E57 Global Series, 1 N/O, 3-wire, 10 - 30 V DC, M30 x 1.5 mm, Sn= 10 mm, Flush, NPN, Metal, 2 m connection cable

Hay disponible una versión más reciente de este producto:

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135971
EAN
4015081327645
Product Length/Depth
152.4 mm
Product Height
44.45 mm
Product Width
152.4 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947-5-2
CSA
UL 508
CE
CSA File No.: 224447

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.