Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

136009

Eaton Moeller® series E57 Proximity switch, E57 Premium+ Series, 1 N/O, 2-wire, 20 - 250 V AC, M18 x 1 mm, Sn= 8 mm, Non-flush, Stainless steel, Plug-in connection M12 x 1

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136009
EAN
4015081328024
Product Length/Depth
44.45 mm
Product Height
76.2 mm
Product Width
44.45 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
UL File No.: E166051
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 50513
UL 508
IEC/EN 60947-5-2
CE
UL
CSA Class No.: 3211-03

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.