Descargar documento () de 20
We make what matters work*

136232

Eaton Moeller® series E59 iProx, Starterkit, 18mm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton E59 iProx programmable inductive proximity sensor
Catalog Number
136232
EAN
4015081330256
Product Length/Depth
230 mm
Product Height
80 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.75 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Accessory/spare part type
Other
Degree of protection
NEMA 13
NEMA 4
NEMA 6
NEMA 6P
NEMA 12
NEMA 4X
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
iProx Series

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.