Descargar documento () de 20
We make what matters work*

168917
NZMH3-S320-SVE

Eaton Moeller series Molded case circuit breaker, Magnetic, NZMH3, 320 A, Three-pole, 690 V, plug-in technology

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker magnetic
Catalog Number
168917
EAN
4015081654000
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
6.38 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
320 A
Voltage rating
690 V - 690 V
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
Built-in device plug-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
78.64 W
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Rated operating power at AC-3, 230 V
90 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
160 kW
Switch off technique
Magnetic
Degree of protection
IP20
Direction of incoming supply
As required
Electrical connection type of main circuit
Other
Rated operational current
279 A (400 V AC-3)
Number of poles
Three-pole
Type
Circuit breaker
Special features
  • Motor protection in conjunction with overload relay
  • With short-circuit release
  • Without overload release Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • The circuit-breaker fulfills all requirements for AC-3 switching category.
  • Rated current = rated uninterrupted current: 320 A
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
320 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
4480 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
2560 A
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
14 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
8 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 500 V DC
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 750 V DC
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA

Exportar especificación del producto

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Ingrese su número de serie de 16 a 17 dígitos
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.