Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Será descontinuado

174165

Eaton SPX Field bus module Ethernet/IP for variable frequency drive SVX and SPX

General specifications

Product Name
Eaton SPX Accessory Fieldbus module
Catalog Number
174165
EAN
4015081706273
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
6 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
UL 508C
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
CE marking
UL File No.: E123500
UL Listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E134360
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8

Especificaciones del producto

Used with
SPX, SVX
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Communication module
Connection type
2 x RJ45, 8 pole
Protocol
EtherNet/IP

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.