Descargar documento () de 20
We make what matters work*

199

Eaton Crouse-Hinds series three-piece conduit coupling, Rigid/IMC, Malleable iron, Concrete tight, 4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series three-piece conduit coupling
Catalog Number
199
UPC
784564101990
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
7.7 in
Product Width
5.6 in
Product Weight
8 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Concrete tight
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4"
Style
Three-piece

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.