Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

205

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, Steel, 2", Heavy gauge

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
205
UPC
784564102058
Product Length/Depth
3.02 in
Product Height
0.85 in
Product Width
1.28 in
Product Weight
0.2 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.