Descargar documento () de 20
We make what matters work*

217444

Eaton Moeller® series M22 Spare key SA

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 individual key
Catalog Number
217444
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
48 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.007 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Especificaciones del producto

Accessory/spare part type
Spare part
Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
None
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Key
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Force for positive opening - min
0 N

Exportar especificación del producto

Dibujos

eCAD model

mCAD model

Notificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.