Descargar documento () de 20
Descontinuado

272600

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 12 A, 1p, characteristic: B

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Catalog Number
272600
EAN
4015082726003
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.104 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
12 A
Pollution degree
2
Degree of protection
IP20
Current limiting class
3
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
1

Exportar especificación del producto

Declarations of conformity

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.