Descargar documento () de 20
Descontinuado

281150

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 380 V 50/60 Hz, AC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Hay disponible una versión más reciente de este producto:

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281150
EAN
4015082811501
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
49 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.048 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Accessories
Individual coils
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
Voltage type
AC
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
380 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
380 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
380 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
380 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V
Product category
Accessories

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.