Descargar documento () de 20

285610

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. N4/N12 adapter set 1250A

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
285610
EAN
4015082856106
Product Length/Depth
475 mm
Product Height
186.5 mm
Product Width
210 mm
Product Weight
2.033 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
N4
Amperage Rating
≦ 1250 A
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
Frame
NZM4
Suitable for
Three-pole
Number of poles
Three-pole
Type
Accessory Connection adapter set Terminal

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.