Descargar documento () de 20
We make what matters work*

2GD27
GAUGE PIECE D2 2A 500V FOR E27

Gauge piece, LV, 2 A, AC 500 V, D2, IEC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
2GD27
UPC
051712833479
EAN
5027590472586
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
25.8 g
Compliances
Contact factory

Especificaciones del producto

Amperage Rating
2 A
Color
Pink
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
DII
Quantity
25
Voltage rating
500 V
Type
fuse accessory
Application
E27

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.